Loading

Sensores Sipha 440N
Allen-Bradley

Nossos sensores Sipha™, com suportes moldados e tamanhos diminutos, são extremamente versáteis e simples de instalar.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(11)
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
Nossos sensores Sipha™, com suportes moldados e tamanhos diminutos, são extremamente versáteis e simples de instalar. O sensor Sipha deve ser conectado à unidade de controle Sipha, fornecendo um circuito monitorado. Para aplicações de alto risco, a unidade de controle é usada com um único sensor para fornecer um sistema de alta integridade. Para outras aplicações, vários sensores (incluindo chaves mecânicas) podem ser conectados a uma unidade de controle Sipha.

  • Atuação sem contato
  • Sensoriamento magnético codificado
  • Requer e opera com uma unidade de controle 440NS Sipha™
  • Invólucros de cilindro plástico, pacote plano de aço inoxidável e pacote plano plástico
  • Classificação IP67
Informações adicionais

Proteja seu pessoal, sua produtividade e seu ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Entendemos os desafios do seu chão de fábrica e podemos ajudá-lo a atingir suas metas com um dos portfólios de segurança mais amplos da indústria.

 


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de chaves de segurança GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
  • cULus listado
  • Certificado TÜV
Classificação de segurança
  • DG/DI/DIS/CI/SI/EM/EMD: Adequado até nível de desempenho e e CAT4 conforme EN ISO 13849-1:2006, SIL CL3 conforme IEC 61508:2010/IEC62061:2006, dependendo da arquitetura e das características da aplicação
  • GLP/GLT: Adequado até nível de desempenho d e CAT3 conforme EN ISO 13849-1:2006, SIL CL2 conforme IEC 61508:2010/IEC62061:2006, dependendo da arquitetura e das características da aplicação
Conformidade com normas
  • IEC 60204‑1
  • EN ISO 13849‑1
  • EN ISO 12100
  • IEC 61508
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores Sipha 440N
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.