Loading

Chaves de intertravamento sem contato 440N Ferrogard GD2
Allen-Bradley

Nossa chave de intertravamento sem contato Ferrogard™ GD2 possui um invólucro de aço inoxidável para proteção adicional contra impactos acidentais no invólucro.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(35)
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
Nossa chave de intertravamento sem contato Ferrogard™ GD2 tem um invólucro de aço inoxidável para proteção adicional contra impactos acidentais no invólucro. Os contatos são completamente vedados para atender aos requisitos IP68 (NEMA 6P), tornando-os ideais para ambientes úmidos. O GD2 também tem uma faixa de temperatura mais ampla do que as chaves Ferrogard de plástico, tornando-os úteis em uma faixa mais ampla de aplicações.

  • Atuação sem contato
  • Alta tolerância a desalinhamento
  • Corrente de comutação alta (2 A, 250 V CA; 1 A, 24 V CC)
  • Ampla faixa de temperatura de −25…+125 °C (−13…+257 °F)
  • Invólucro de aço inoxidável
  • Vários arranjos de contato
Informações adicionais

Proteja seu pessoal, produtividade e ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Entendemos os desafios do seu chão de fábrica e podemos ajudá-lo a atingir suas metas com um dos portfólios de segurança mais amplos do setor.

 


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de chaves de segurança GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • cULus listado
Classificação de segurança
  • Dispositivo Cat. 1 conforme EN954-1
  • Intertravamentos de canal duplo adequados para sistemas Cat. 3 ou 4   
Dados de segurança funcional
  • B10d: > 2 × 106 operações no mínimo.
  • PFHD: > 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385 anos
  • O intertravamento de canal duplo pode ser adequado para nível de desempenho PLe ou nível de desempenho d (de acordo com ISO 13849-1:2006) e para uso em sistemas SIL2 ou SIL3 (de acordo com IEC 62061), dependendo das características da aplicação
Conformidade com normas
  • EN 954-1
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Chaves de intertravamento sem contato 440N Ferrogard GD2
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.