Loading

Chaves de intertravamento sem contato 440N Ferrogard 6, 9, 10, 13, 14
Allen-Bradley

Nossas chaves de intertravamento sem contato Ferrogard™ 6, 9, 10, 13 e 14 incorporam invólucros estreitos para acomodar áreas de montagem estreitas.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(35)
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
Nossas chaves de intertravamento sem contato Ferrogard™ 6, 9, 10, 13 e 14 incorporam invólucros estreitos para acomodar áreas de montagem estreitas. Elas são vedadas ambientalmente para IP67 (NEMA 6P), o que as torna ideais para ambientes úmidos. Essas chaves Ferrogard™ têm duas faces de detecção ativas, permitindo opções de montagem mais flexíveis.

  • Atuação sem contato
  • Alta tolerância a desalinhamento
  • Corrente de comutação alta (até 3 A, 110 Vca)
  • Duas faces de detecção com classificação IP67 (NEMA 6P)
  • Invólucros estreitos
Informações adicionais

Proteja seu pessoal, produtividade e ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Entendemos os desafios do chão de fábrica e podemos ajudá-lo a atingir suas metas com um dos portfólios de segurança mais amplos da indústria.

 


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de chaves de segurança GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Ferrogard 6, 9, 10: Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
  • Ferrogard 13, 14: Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis e listado cULus
Classificação de segurança
  • Dispositivo Cat. 1 de acordo com ISO13849-1
  • Intertravamentos de canal duplo adequados para sistemas Cat. 3 ou 4 
Dados de segurança funcional
  • B10d: > 2 × 10⁶ operações no mín.
  • PFHD: > 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385 anos
  • O intertravamento de canal duplo pode ser adequado para nível de desempenho PLe ou nível de desempenho d (de acordo com ISO 13849-1:2006) e para uso em sistemas SIL2 ou SIL3 (de acordo com IEC 62061), dependendo das características da aplicação
Conformidade com normas
  • ISO13849-1
  • IEC/EN60204-1
  • NFPA79
  • EN1088
  • AS4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Chaves de intertravamento sem contato 440N Ferrogard 6, 9, 10, 13, 14
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.