Loading

Chaves de intertravamento sem contato 440N Ferrogard 1, 2, 20, 21
Allen-Bradley

Nossas chaves de intertravamento sem contato Ferrogard™ 1, 2, 20 e 21 têm invólucros retangulares de plástico, tornando-as ideais para ambientes úmidos. As chaves de segurança atuadas magneticamente oferecem confiabilidade sem contato juntamente com tolerância ao desalinhamento.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(35)
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
Nossas chaves de intertravamento sem contato Ferrogard™ 1, 2, 20 e 21 têm invólucros retangulares de plástico, tornando-as ideais para ambientes úmidos. As chaves de segurança atuadas magneticamente oferecem confiabilidade sem contato juntamente com tolerância ao desalinhamento.

  • Atuação sem contato
  • Alta tolerância a desalinhamento
  • Alta corrente de comutação (2 A, 250 V CA; 1 A, 24 V CC)
  • Invólucro retangular de plástico (IP67)
  • Conexões de cabo ou desconexão rápida (QD)
Informações adicionais

Proteja seu pessoal, produtividade e ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Entendemos os desafios do seu chão de fábrica e podemos ajudá-lo a atingir suas metas com um dos portfólios de segurança mais amplos do setor.

 


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de chaves de segurança GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificações
Certificações
  • Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
Classificação de segurança
  • Dispositivo Cat. 1 conforme ISO 13849-1
  • Intertravamentos de canal duplo adequados para sistemas Cat. 3 ou 4 
Dados de segurança funcional
  • B10d: > 2 × 10⁶ operações no mínimo.
  • PFHD: > 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385 anos
  • O intertravamento de canal duplo pode ser adequado para nível de desempenho e ou nível de desempenho d (conforme ISO 13849-1:2006) e para uso em sistemas SIL2 ou SIL3 (conforme IEC 62061), dependendo das características da aplicação.
Conformidade com normas
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Chaves de intertravamento sem contato 440N Ferrogard 1, 2, 20, 21
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.