Loading

Chaves de intertravamento com dobradiça miniatura 440H Sprite
Allen-Bradley

Nossas chaves de intertravamento com dobradiça Sprite Miniature são intertravamentos de segurança acionados por dobradiça em um invólucro compacto de apenas 75 × 25 × 29 mm (2.95 × 0.98 × 1.14″), tornando-o um dos menores intertravamentos disponíveis atualmente.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(1)
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
Nossas chaves de intertravamento com dobradiça Sprite Miniature são intertravamentos de segurança acionados por dobradiça em um invólucro compacto de apenas 75 × 25 × 29 mm (2.95 × 0.98 × 1.14″), tornando-o um dos menores intertravamentos disponíveis atualmente. O Sprite é projetado para máquinas menores, como máquinas de impressão, copiadoras e máquinas domésticas e  inclui as funções relacionadas à segurança necessárias.

  • Ideal para proteções pequenas e leves
  • Menor chave de intertravamento com dobradiça disponível, caixa de 75 × 25 mm
  • O grau de operação pode ser personalizado com came ajustável
  • 2 N.F. ou 1 N.F. e 1 N.A. contatos
  • Quatro posições possíveis do eixo, fácil de instalar
Informações adicionais

Proteja seu pessoal, produtividade e ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Entendemos os desafios do seu chão de fábrica e podemos ajudá-lo a atingir suas metas com um dos portfólios de segurança mais amplos da indústria.

 


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de chaves de segurança GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
  • cULus listado
  • NRTL/C
  • Certificado TÜV
Classificação de segurança

Pode ser adequado para uso em sistemas Cat 3 ou Cat 4, dependendo da arquitetura e das características da aplicação

Dados de segurança funcional
  • B10d: > 2 × 10⁶ operações em carga mínima
  • PFHD: < 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385 anos
  • Pode ser adequado para uso em sistemas de níveis de desempenho Ple ou Pld (de acordo com ISO 13849-1:2006) e para uso em sistemas SIL2 ou SIL3 (de acordo com IEC 62061), dependendo da arquitetura e das características da aplicação 
Conformidade com normas
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1 
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Chaves de intertravamento com dobradiça miniatura 440H Sprite
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.