Loading

Chaves de intertravamento de dobradiça para aplicação pesada Rotacam 440H
Allen-Bradley

Nossas chaves de intertravamento de segurança com dobradiça para aplicação pesada Rotacam™ são chaves de intertravamento de segurança acionadas por dobradiça.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(2)
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
Nossas chaves de intertravamento com dobradiça para aplicação pesada Rotacam™ são chaves de intertravamento de segurança acionadas por dobradiça. Elas se conectam ao pino de dobradiça existente para operação direta da chave. A alimentação da máquina é isolada quando a proteção é aberta em apenas 5°. Para aplicações que exigem um grau maior de operação, o came interno pode ser ajustado de 5–11 °.

  • Adequado como pino de dobradiça em portas de proteção leves e de peso médio
  • Isola a alimentação em até 5° de movimento da porta
  • Grau de operação ajustável por came
  • Caixa robusta de fundição
  • Dois N.F. e 1 contato N.A. (vedado para IP66)
Informações adicionais

Proteja seu pessoal, sua produtividade e seu ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Entendemos os desafios do seu chão de fábrica e podemos ajudá-lo a atingir suas metas com um dos portfólios de segurança mais amplos da indústria.

 


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de chaves de segurança GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
SUVA CertificationSUVA Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
  • cULus listado
  • SUVA Certificado
  • Certificado TÜV
Classificação de segurança

Intertravamentos de canal duplo adequados para sistemas Cat. 3 ou 4

Dados de segurança funcional
  • B10d: > 2 × 10⁶ operações na carga mínima
  • PFHD: < 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385 anos
  • Pode ser adequado para uso em sistemas de nível de desempenho Ple ou Pld (de acordo com ISO 13849-1:2006) e para uso em sistemas SIL2 ou SIL3 (de acordo com IEC 62061), dependendo da arquitetura e das características da aplicação.
Conformidade com normas
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Chaves de intertravamento de dobradiça para serviço pesado Rotacam 440H
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.