Loading

Chaves de intertravamento com dobradiça 440H Ensign 3
Allen-Bradley

Nossas chaves de intertravamento com dobradiça Ensign 3 são intertravamentos de segurança acionados por dobradiça que se encaixam no ponto de dobradiça das proteções.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(4)
(2)
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
Nossas chaves de intertravamento de segurança com dobradiça Ensign 3 são chaves de intertravamento de segurança acionadas por dobradiça que se encaixam no ponto de dobradiça das proteções. Com um cabeçote rotatório, a versátil Ensign 3 oferece até quatro opções de montagem.

  • Tamanho compacto — invólucro de 90.5 × 31 × 30.4 mm (3.56 × 1.22 × 1.2″)
  • Ideal para protetores pequenos e leves
  • O grau de operação pode ser personalizado com came ajustável
  • 2 N.F. & 1 N.A. ou 3 N.F. (vedado para IP67) contatos
  • Quatro posições possíveis do eixo, fácil de instalar
  • Eixos sólidos e ocos disponíveis
Informações adicionais

Proteja seu pessoal, produtividade e ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Entendemos os desafios do seu chão de fábrica e podemos ajudá-lo a atingir suas metas com um dos portfólios de segurança mais amplos da indústria.

 


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de chaves de segurança GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Listado cULus
  • NTTL/C
  • Certificado TÜV
Classificação de segurança

Intertravamentos de canal duplo adequados para uso em sistemas de Categoria 3 ou Categoria 4.

Dados de segurança funcional
  • B10d: > 2 ×  10⁶ operações em carga mínima
  • PFHD: < 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385 anos
  • Pode ser adequado para uso em sistemas de nível de desempenho Ple ou Pld (de acordo com ISO 13849-1) e para uso em sistemas SIL2 ou SIL3 (de acordo com IEC 62061), dependendo da arquitetura e das características da aplicação. 
Conformidade com as normas
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Chaves de intertravamento com dobradiça 440H Ensign 3
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.