Loading

440G TLS-Z GD2
Allen-Bradley

Nossa chave de travamento de proteção TLS-Z GD2 é uma chave de intertravamento que possui um sensor de porta com identificação de frequência de rádio com codificação exclusiva e tecnologia de detecção de posição indutiva da porta.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(4)
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
Nossa chave de intertravamento de proteção TLS-Z GD2 é uma chave de intertravamento que possui um sensor de porta de identificação de frequência de rádio com codificação exclusiva e tecnologia de detecção indutiva de posição da porta. Essa chave pode detectar se uma chave do atuador quebra ou se separa de sua posição montada na porta. Construída com a mesma tecnologia de estado sólido da TLS GD2, essa chave suporta o mais alto nível de segurança – nível de desempenho e (PLe) para EN ISO 13849-1.

  • Atende ao nível de desempenho e para ISO 13849-1
  • Saídas OSSD de estado sólido conectáveis em série para ISO 14119
  • Alvo da porta com codificação exclusiva por identificação de frequência de rádio
  • Disponível nos modelos Alimentação para liberar ou Alimentação para travar
  • Conexão QD fácil
  • Mesma disposição mecânica que a chave de intertravamento de proteção padrão 440G TLS-GD2 Chave de intertravamento de proteção 
  • Alta força de travamento ≤2000 N (450 lbf)
Informações adicionais

Proteja seu pessoal, produtividade e ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Entendemos os desafios do seu chão de fábrica e podemos ajudá-lo a atingir suas metas com um dos portfólios de segurança mais amplos da indústria.

 


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto de chaves de intertravamento de proteção TLS-Z GD2 440GZ-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de chaves de segurança GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
  • cULus listado
  • Certificado TÜV
Classificação de segurança
  • Dispositivo de intertravamento tipo 4 com travamento de proteção conforme ISO 14119 
  • Codificação alta (única) conforme ISO 14119
  • nível de desempenho e Cat 4 conforme ISO 13849-1
Dados de segurança funcional (relacionados aos contatos de segurança)
  • PFHD  1.70E−09 Probabilidade de falha perigosa por hora conforme EN/IEC 61508 ou EN/IEC 62061 (modo contínuo e de alta demanda)
  • O intertravamento de canal duplo pode ser adequado para uso em aplicações até nível de desempenho e (conforme ISO 13849-1) e para uso até sistemas SIL 3 (conforme IEC 62061), dependendo das características da aplicação.
  • Tempo de missão/Intervalo de Teste de Prova: 20 anos ou 10⁶ ciclos
Conformidade com normas
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-3
  • ISO 13849-1
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança industrial
  5. Chevron LeftChevron Left 440G TLS-Z GD2
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.