Loading

440G TLS-GD2
Allen-Bradley

Nossa chave de travamento de proteção TLS-GD2 é uma chave de intertravamento de modo positivo, operada por lingueta.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(43)
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
Nossa chave de travamento de proteção TLS-GD2 é uma chave de intertravamento de modo positivo, operada por lingueta. Ela mantém a proteção da máquina fechada até que a alimentação seja isolada e mantém a alimentação isolada enquanto a proteção está aberta. A TLS-GD2 tem três contatos de segurança (N.F.) e dois contatos auxiliares (N.A.).

  • Força para liberar ou força para travar
  • Alta força de travamento 2000 N (450 lb)
  • 2 N.F. e 1 N.A. para monitoração de posição
  • 1 N.F. e 1 N.A. ou 2 N.F. para monitoração de travamento
  • Cabeça giratória (quatro slots de entrada de chave possíveis)
  • Em conformidade com EN 1088 e EN 60947-5-1
  • Versão de liberação de fuga disponível
  • IP69K, adequada para jato de líquido de alta pressão e alta temperatura
Informações adicionais

Proteja seu pessoal, sua produtividade e seu ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Entendemos os desafios do seu chão de fábrica e podemos ajudá-lo a atingir suas metas com um dos portfólios de segurança mais amplos do setor.

 


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de chaves de segurança GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
  • cULus listado
  • Certificado TÜV
Classificação de segurança

Dispositivo de intertravamento tipo 2 com travamento de proteção e codificação baixa (lingueta) conforme a ISO 14119

Dados de segurança funcional (relacionados aos contatos de segurança)
  • B10d: > 2 × 106operações com carga mínima
  • PFHD: < 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385 anos
  • Pode ser adequado para uso em sistemas de nível de desempenho PLe ou nível de desempenho d (de acordo com a ISO 13849-1:2006) e para uso em sistemas SIL 2 ou SIL 3 (de acordo com a IEC 62061), dependendo da arquitetura e das características da aplicação.
Conformidade com normas
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-1
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança industrial
  5. Chevron LeftChevron Left 440G TLS-GD2
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.