Loading

440G-EZ Electromagnetic
Allen-Bradley

Nossa chave de intertravamento cód. cat. 440G-EZ foi projetada para aprimorar a segurança de máquina, bem como ajudar a proteger de forma confiável um processo de trabalho contra o tempo de parada não programada, o que ajudará a melhorar a produtividade e aumentar a eficiência.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(1)
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
Nossa chave de intertravamento cód. cat. 440G-EZ foi projetada para aprimorar a segurança de máquina, bem como ajudar a proteger de forma confiável um processo de trabalho contra tempo de parada não programada, o que ajudará a melhorar a produtividade e aumentar a eficiência. Essa chave de segurança combina uma função de travamento magnético de alimentação para travar (PTL) com uma força de retenção de 500 N e uma tolerância generosa de 5 mm para desalinhamento.

  • Fornece proteção de processo e máquina de acordo com a ISO EN 14119
  • Inclui dispositivo de travamento de proteção sem contato com função de travamento de alimentação para travar (PTL)
  • Oferece classificações de segurança nível de desempenho e, Cat 4, SIL 3
  • Oferece chaves que podem ser conectadas em série
  • Fornece força de retenção de 500 N e tolerância de alinhamento de 5 mm
  • Inclui gabinete IP67: Invólucro do sensor de alumínio anodizado; Invólucro do atuador de fibra de vidro/PVC
  • Oferece opções de conexão M12 Micro QD de 5 e 8 pinos
Informações adicionais
  • Connected Components Solution — Nossa Connected Components solution oferece uma solução de microautomação simples e de custo otimizado para fabricantes de máquinas pequenas e autônomas.
  • Proteja seu pessoal, sua produtividade e seu ambiente com nossos Safety Components e Safety Solutions integradas. Entendemos os desafios do seu chão de fábrica e podemos ajudá-lo a atingir suas metas com um dos portfólios de segurança mais amplos do setor.

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto do interruptor de segurança eletromagnético 440G-EZ 440GEZ-PP001_-EN-P
Certificações
Certificações
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marcado CE para todas as diretivas da UE aplicáveis
  • C-tick
  • cULus (UL 508)
  • TÜV
Classificação de segurança
  • Categoria nível de desempenho e 4 conforme ISO 13849-1, SIL 3 conforme IEC 61508 e IEC 62061
Dados de segurança funcional
  • Detecção de porta de proteção e monitoração de travamento
  • PFHd: 1.5 × 10⁻⁸ a 40 °C (104 °F) e 1000 m (0.62 mi) acima do nível do mar
  • O intertravamento de canal duplo pode ser adequado para uso em aplicações até nível de desempenho e (conforme ISO 13849-1) e para uso até
    sistemas SIL 3 (conforme IEC 62061 e IEC 61508), dependendo das características da aplicação.
  • Tempo de missão/Intervalo de Teste de Prova: 20 anos
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança industrial
  5. Chevron LeftChevron Left 440G-EZ eletromagnético
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.