Nossas chaves de acionamento por cabo Lifeline™ 5 440E são soluções baseadas em microprocessador que trazem recursos avançados e diagnóstico que ajudam a aumentar a segurança e a melhorar a produtividade. Essas chaves oferecem recursos e funções que simplificam a configuração e permitem uma manutenção e localização de falhas mais eficientes. Nossas chaves de acionamento por cabo Lifeline 5 são projetadas para diversas aplicações, desde o manuseio de materiais geral até ambientes desfavoráveis de alimentos e bebidas.
- Produtos
- Visão geral
- Documentação
- Certificações
Produtos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Visão geral
- Inclui um sistema eletrônico de monitoração de cabo que monitora o comprimento do cabo e compensa a expansão térmica
- Oferece invólucros robustos de aço inoxidável (IP69K) ou de alumínio fundido (IP66) com botão de parada de emergência opcional
- Suporta comprimentos de cabo longos de até 100 m (328′)
- Fornece ampla faixa de temperatura em operação de −20…+75 °C (−4…+167 °F)
- Oferece indicadores de status de operação de LED (visíveis de um amplo ângulo de 270°) que fornecem diagnóstico para a configuração de chave e tensionamento
- Inclui conector M12 de 5 pinos para conexão direta ou conector M12 de 8 pinos para conexão em série, mantendo o mais alto nível de segurança
Nossas chaves de acionamento por cabo Lifeline™ 5 Bulletin 440E suportam aplicações que exigem acesso ininterrupto a uma parada de emergência e incluem:
- Equipamentos de manuseio de materiais
- Centros de distribuição
- Alimentos e bebidas
Informações adicionais
- Vídeo do interruptor de acionamento por cabo Guardmaster Lifeline 5 – EN — Saiba como a capacidade de diagnóstico deste interruptor permite que você resolva possíveis problemas antes que eles causem tempo de parada não programada. DE, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH
- Proteja seu pessoal, sua produtividade e seu ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Entendemos os desafios do seu chão de fábrica e podemos ajudá-lo a atingir suas metas com um dos portfólios de segurança mais amplos do setor.
Você também pode se interessar por
Documentação
| Especificações técnicas | Publicação |
|---|---|
| Dados técnicos dos dispositivos de parada de emergência | 440-TD001_-EN-P |
| Instruções de instalação | Publicação |
|---|---|
| Instruções de instalação do interruptor de segurança de acionamento por cabo Lifeline 5 | 440E-IN008_-EN-P |
| Instruções de instalação da parada de emergência eletronicamente monitorada Lifeline 5 | 440E-IN011_-EN-P |
| Product Profiles | Publicação |
|---|---|
| Perfil do produto de chaves de acionamento por cabo Lifeline 5 Bulletin 440E | 440E-PP001_-EN-P |
| Miscellaneous | Publicação |
|---|---|
| Folheto de paradas de emergência e chaves de habilitação | GLSAFE-BR004_-EN-P |
| Informações do produto Lifeline 5 chave de segurança de acionamento por cabo (apenas modelos da série B) | 440E-PC002_-EN-P |
| Informações do produto Lifeline 5 Chave de segurança de acionamento por cabo com duas cabeças | 440E-PC003_-EN-P |
| Informações do produto do interruptor de segurança de parada de emergência por cabo Lifeline 5 | 440E-PC004_-EN-P |
Certificações
Certificações
- Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
- cULus listado (UL 508)
- Certificado TÜV
- Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
Classificação de segurança
- nível de desempenho e Cat 4 de acordo com EN ISO 13849-1, SIL CL3 de acordo com IEC 62061 e IEC 61508
- A intenção da funcionalidade operacional exigida pela EN ISO 13850 e IEC 60947-5-5 é alcançada usando tecnologia eletrônica.
Dados de segurança funcional
- nível de desempenho e Cat 4 de acordo com ISO 13849-1
- Para dados de segurança funcional, consulte: http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf
Conformidade com normas
- EN ISO 12100
- IEC 60947-5-1
- IEC 60947-5-5
- ISO 13850
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.