Nossos componentes de 22 mm de fundo do painel incluem um anel giratório que permite a remoção fácil da trava com uma mão. Você pode combinar qualquer componente de fundo do painel com qualquer operador. Também oferecemos acessórios de fundo do painel, incluindo chaves, parafusos, terminais de garra, desconexões rápidas e hastes de reinicialização com rosca.
- Produtos
- visão geral
- Documentação
- Certificações
Produtos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
visão geral
- Flexibilidade modular
- Remoção da trava com uma mão
- Blocos de contatos bifurcados
- Plungers de bloco de contatos codificados por cores
- Indicador luminoso integrado Módulos
- Matriz de montagem 30 × 40 mm
- Terminação por parafuso ou grampo de mola
Você também pode se interessar por
Documentação
| Miscellaneous | Publicação |
|---|---|
| Folheto do botão pulsador código de catálogo 800F | 800F-BR001_-EN-P |
Certificações
Certificações
- Conformidade com os padrões CCC
- CE
- CSA
- UR/UL
Conformidade com normas
- EN 60947-1
- EN 60947-5-1
- EN 60947-5-5
- EN ISO 13850
- NEMA ICS-5
- UL 508
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.