Loading

Sirenes e sinalizadores luminosos HazLoc 855X
Allen-Bradley

Nossos dispositivos de sinalização para área classificada Bulletin 855X são projetados para alertá-lo sobre necessidades críticas de equipamentos e sistemas no chão de fábrica e também possuem tripla certificação para atender aos padrões globais de área classificada.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(19)
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
  • Sirenes e sinalizadores luminosos 855× hazloc
Sirenes e sinalizadores luminosos 855× hazloc
Chevron LeftChevron Left
Sirenes e sinalizadores luminosos 855× hazloc
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos dispositivos de sinalização para área classificada Bulletin 855X são projetados para alertá-lo sobre necessidades críticas de equipamentos e sistemas no  chão de fábrica. Esses alarmes estão disponíveis em uma ampla variedade de funções de luz e som, tamanhos, cores, tensões e opções de montagem. Esses dispositivos também possuem tripla certificação para atender aos padrões globais de área classificada.


  • Fornece baixo consumo de energia e longa vida útil
  • Oferece sirenes e sinalizadores luminosos como componentes separados ou unidades combinadas (sirene com sinalizador luminoso acoplado) disponíveis em sete cores
  • Oferece opções de tensão de 24 Vcc, 120 Vca e 240 Vca

Dispositivos de sinalização para área classificada Bulletin 855X

  • Inclui gabinete de plástico reforçado com fibra de vidro e ABS resistente a impactos
  • Oferece temperatura em operação de −20…+50 °C (−4…+122 °F) para Classe 1 Divisão 2
  • UL tipo 4/4X/13, IP66/67
  • ATEX/IEC Ex Zona 2, Zona 22
  • Classe 1 Zona 2; Classe 1 Zona 22

Dispositivos de sinalização para área classificada Bulletin 855XM

  • Inclui gabinete de alumínio para uso naval com dimensão compacta
  • Oferece temperatura em operação de −40…+70 °C (−40…+158 °F) para Classe 1 Divisão 2
  • NEMA Tipo 4/4X/13, IP66 certificado
  • ATEX/IECEx, Zona 2 e Zona 22
  • Classe 1 Zona 2; Classe 1 Zona 22

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Infográfico da sirene metálica para área classificada Bulletin 855XM 855-SP002_-EN-P
Folheto da sirene metálica para área classificada Bulletin 855XM 855-SP003_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de soluções de sinalização 855-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Identificado CE
  • Listado c-UL-us — Arquivo No. E305538 para sinalizadores luminosos e Arquivo No. E305533 para sirenes e unidades combinadas:
    • Classe 1, Divisão 2, Grupos A, B, C e D
    • Classe 2, Divisão 2, Grupos F e G
    • Classe 3, Divisão 1 e 2

Conformidade com as normas

  • CSA C22.2 No. 14
  • CSA C22.2 No. 213
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
  • UL 1604
Importante: Estes produtos destinam-se apenas para uso em aplicações de sinalização industrial.

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Botões pulsadores e dispositivos de sinalização
  5. Chevron LeftChevron Left Sirene e sinalizador luminoso 855x hazloc
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.