Nossas luzes de sinalização Wall Mount Bulletin 855W são projetadas para comunicar o status de diferentes condições na máquina ou em equipamentos críticos em um invólucro de tamanho compacto. Nossas luzes de sinalização estão disponíveis em configurações de dois a cinco indicadores luminosos, e você tem a opção de adicionar o som na mesma unidade. Esses dispositivos oferecem versatilidade para atender aos requisitos de sua aplicação sem qualquer restrição de orientação de montagem. Oferecemos dois invólucros coloridos que permitem que você escolha aquele que melhor se adapta à estética de sua máquina ou equipamentos.
- Produtos
- visão geral
- Documentação
- Certificações
Produtos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
visão geral
- UL Tipo 4/4X/13, IP65
- Configurações de 2–5 níveis de luz, disponível com ou sem som
- Indicador de status estável e intermitente módulos, 24 V CA/CC, 110/120 V CA e 230/240 V CA
- Módulos de som piezo selecionáveis pelo usuário, contínuos ou pulsantes
- Seis cores de luz para escolher
- Duas cores de invólucro (cinza, cromado) disponível para atender às necessidades da aplicação
- Pode ser montado em qualquer orientação
Você também pode se interessar por
Documentação
| Miscellaneous | Publicação |
|---|---|
| Folheto de soluções de sinalização | 855-BR001_-EN-P |
Certificações
Certificações
- Marcado CE
- Listado c-UL-us
Importante: estes produtos destinam-se apenas ao uso em aplicações de sinalização industrial.
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.