Nossas barras de luz de painel Bulletin 855L são ideais para OEMs e fabricantes de painéis que desejam reduzir a quantidade de componentes sem perder a confiabilidade e/ou a funcionalidade de seus projetos. Essas barras de luz de painel eliminam a necessidade de comprar lâmpadas fluorescentes como componentes separados. As luzes de painel podem permanecer LIGADAS continuamente devido ao baixo consumo de energia e à geração mínima de calor da moderna tecnologia LED.
- Produtos
- visão geral
- Documentação
- Certificações
Produtos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
visão geral
- Potencial de baixa tensão no painel
- Não requer transformador
- Baixo peso devido à ausência de balastro pesado
- Sem ruído elétrico
- Baixa emissão de calor
- Longa vida útil do LED
- Economia de energia, impacto mínimo no tamanho da fonte de alimentação
- Luz constante sem cintilação
- Ideal para ambientes com alto choque e vibração
- Não é necessário enviar componentes separados uma vez que o painel está montado
- Sem vidro ou resíduos perigosos
Você também pode se interessar por
Documentação
| Miscellaneous | Publicação |
|---|---|
| Folheto de soluções de sinalização | 855-BR001_-EN-P |
Certificações
Certificações
- Marca CE
- c-UL-us — Arquivo Nº E14840
Conformidade com normas
- EN60947-5-1
- EN61000-6-2
- EN61000-6-3
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.