Nossas sirenes graváveis Bulletin 855H permitem que você baixe melodias ou tons personalizados de qualquer dispositivo analógico (como um PC, MP3 player, etc.). Você também pode gravar voz falando diretamente na unidade por meio de um microfone integrado; não é necessário comprar hardware ou equipamentos de gravação adicionais.
- Produtos
- visão geral
- Documentação
- Certificações
Produtos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
visão geral
- O microfone integrado é ideal para instalações de dispositivo único
- A entrada de áudio integrada permite gravação de qualquer fonte analógica
- A capacidade Master/Slave replica o conteúdo de uma sirene (Master) para outra (Slave)
- Capacidade de saída sincronizada para instalações com várias sirenes
- Controle de volume separado para conteúdo gravado e tons de alarme
- Quatro estágios de alarme selecionáveis remotamente
- 45 tons de alarme selecionáveis via chave DIP
- Não é necessário software proprietário e não há mensagem de freeware de terceiro para conversão de formato
Você também pode se interessar por
Documentação
| Product Profiles | Publicação |
|---|---|
| Perfil do produto da sirene gravável Bulletin 855H | 855H-PP002_-EN-P |
| Miscellaneous | Publicação |
|---|---|
| Folheto de soluções de sinalização | 855-BR001_-EN-P |
Certificações
Certificações
- Marca CE
- Listado c-UL-us — Arquivo nº S6583; Guias nº UCST, UCST7
Conformidade com normas
- CSA C22.2 nº 205
- EN 60065
- EN 6100-6-1
- EN 6100-6-2
- EN 6100-6-3
- EN 6100-6-4
- UL 464
Importante: Estes produtos destinam-se exclusivamente ao uso em aplicações de sinalização industrial.
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.