Buzinas eletrônicas de alto desempenho 855H Allen-Bradley
Nossas sirenes eletrônicas de alto desempenho Bulletins 855H e 855HM estão disponíveis como sirenes eletrônicas autônomas ou com sinalizador luminoso. Elas estão disponíveis em invólucro de plástico ou de alumínio de grau naval.
Nossas sirenes eletrônicas de alto desempenho Bulletins 855H e 855HM estão disponíveis como sirenes eletrônicas autônomas ou com sinalizador luminoso. Elas estão disponíveis em invólucro de plástico ou de alumínio de grau naval.
24 V CC, 120 V CA e 240 V CA
Grau de proteção do gabinete IP66
855H
Sinalizador luminoso de iluminação de tubo de xenônio quadrado disponível em duas cores como padrão
Gabinete de plástico estável a UV: UL Tipo 13/3R, IP66 (Frame A, D) e cULus Tipo 4/4X/13/3R (Frame B, C e E)
Saída/tons:
Frame A: 100 dB/10 tons (1 ou 2 estágios)
Frame B: 110 dB/64 tons (4 estágios)
Frame C: 113 dB/64 tons (4 estágios)
Frame D: 119 dB/45 tons (3 estágios)
Frame E: 124 dB/64 tons (4 estágios)
855HM
Selecionável Iluminação LED multifuncional em forma de cúpula disponível em vermelho e âmbar como padrão
Gabinete de alumínio de grau naval: cULus Tipo 4/4X/13/3R
Saída/tons: 119 dB/45 tons (3 estágios)
VÍDEO
Configuração das sirenes 855H
Assista a este vídeo em duas partes para ajudar você a se familiarizar e configurar suas sirenes eletrônicas 855H e ver como é possível adicionar um sinalizador luminoso multifuncional a uma sirene gravável.
Use estes ícones de tom e descrições neste documento para selecionar o tom certo para suas necessidades. Esta tabela de tons inclui 64 tons na série B, apenas nos frames B, C e E de sirenes.
Aumente o desempenho e a flexibilidade de aplicação
Iniciamos uma mudança de série para tamanhos de frame selecionados de sirenes eletrônicas industriais Allen-Bradley 855H e unidades de combinação (sirenes com sinalizador luminoso acoplado) para oferecer um grau mais alto de desempenho e atender a uma gama mais ampla de aplicações audíveis e visuais em seu chão de fábrica.
Importante: Estes produtos destinam-se exclusivamente ao uso em aplicações de sinalização industrial. Consulte Dados técnicos das especificações de sinalização para obter detalhes sobre certificações e informações de conformidade com normas.
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
Atualize suas preferências de cookies para continuar.
Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
Cookies de Redes Sociais
Cookies Funcionais
Cookies de Desempenho
Cookies de Marketing
Todos os Cookies
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso {0}
Política de Privacidade