Loading

Sirenes eletrônicas de uso geral 855H
Allen-Bradley

Nossas sirenes eletrônicas para fins gerais cód. cat. 855H produzem uma saída sonora de 108 dB (A) no máximo, adequada para a maioria das aplicações de sinalização de status único industriais e institucionais de médio alcance.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(5)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Produto
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
visão geral
  • Buzinas eletrônicas de uso geral 855h
Buzinas eletrônicas de uso geral 855h
Chevron LeftChevron Left
Buzinas eletrônicas de uso geral 855h
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossas sirenes eletrônicas para fins gerais Bulletin 855H produzem uma saída de som de 108 dB (A) no máximo, o que é adequado para a maioria das aplicações de sinalização de status único industriais e institucionais de médio alcance. A versão aprimorada produz uma saída de som de 113 dB (A) no máximo. Nossas sirenes têm recursos de controle de volume e multiton. Você pode modernizar as sirenes diretamente na maioria dos recortes de painel de máquina ou montá-las em caixas elétricas tradicionais de 4″.


  • Três tons estão disponíveis na linha de sirenes eletrônicas GP
  • Controle de volume contínuo via potenciômetro acomoda ruído ambiente flutuante
  • Não há necessidade de aumentar a fonte de alimentação devido ao menor consumo de corrente
  • Sem força contraeletromotriz na desenergização
  • Classificação UL Tipo 4/4X/13/3R, IP66 (montagem em superfície) ou UL Tipo 3R/13, IP54 (montagem semirrente)
  • Invólucros feitos de plásticos resistentes a calor e choque, sem corrosão, estáveis a UV, adequados para ambientes desfavoráveis e aplicações externas
  • A versão aprimorada inclui: 113 dB (A) máx., dois estágios, três tons e controle de volume

Tons de sirene industrial [.WAV]

Nossas sirenes vêm em uma ampla gama de tons. Para ouvir uma opção, selecione qualquer tom de sirene na tabela abaixo.

  Versão padrão Versão aprimorada
Tom 1 Varredura (800/1000 Hz @ 7 Hz) Buzzer
Tom 2 Buzzer Varredura (1200/500 Hz varredura @ 1 Hz)
Tom 3 Varredura (1200/500 Hz @ 1 Hz) Varredura (800/1000 Hz @ 7 Hz)

 


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de soluções de sinalização 855-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marcado CE
  • Listado c-UL-us — Arquivo Nº S6583; Guias Nº UCST, UCST7
Conformidade com normas
  • CSA C22.2 Nº 205
  • EN 6100-6-2
  • EN 6100-6-3
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 464
Importante: Estes produtos destinam-se ao uso exclusivo em aplicações de sinalização industrial.

 

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Botões pulsadores e dispositivos de sinalização
  5. Chevron LeftChevron Left Sirene eletrônica para fins gerais 855h
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.