Nossos sinalizadores luminosos redondos cód. cat. 855BS e 855R estão disponíveis em dois diâmetros. Todos eles usam tecnologia LED e oferecem alta flexibilidade para suas aplicações. Você pode selecionar entre uma ampla gama de opções de montagem, tensões e cores.
- Produtos
- visão geral
- Documentação
- Certificações
Produtos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
visão geral
- Disponível em diâmetros de 90 mm ou 110 mm
- Oferece alta classe de proteção UL Tipo 4/4X/13, IP65 (90 mm) e IP66/67 (110 mm)
- Inclui parafusos de segurança
- Fornece montagem em superfície, NPT de ½″ ou bases de montagem em tubo de 25 mm
- Oferece lentes de perfil alto e baixo na versão de 110 mm
- Oferece versões multicoloridas e multifuncionais no tamanho de 110 mm
Você também pode se interessar por
Documentação
| Product Profiles | Publicação |
|---|---|
| Perfil de migração do sinalizador industrial Bulletin 855R | MIGRAT-PP058_-EN-P |
| Miscellaneous | Publicação |
|---|---|
| Folheto de soluções de sinalização | 855-BR001_-EN-P |
Certificações
Certificações
- Marcado CE, UKCA, Marrocos
- c-UL-us Listado — Arquivo Nº E14840; Guias Nº NKCR, NKCR7
- Marcado CE, UKCA, RCM, KC, Marrocos (110 mm)
- ANSI/UL 60947-1 e ANSI/UL 60947-5-1 (110 mm)
Conformidade com as normas
- CSA 22.2 Nº 14
- EN/IEC 60947-1
- CAN/CSA C22.2 Nº 60947-1-13 e CAN/CSA C22.2 Nº 60947-5-1-14 (110 mm)
- EN/IEC 60947-5-1
- UL 508
Importante: Estes produtos destinam-se ao uso em aplicações de sinalização industrial apenas.
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.