- Disponível nos tamanhos 30 mm, 50 mm e 70 mm
- Módulos de luzes indicadoras de status estáveis e intermitentes
- Módulos de som piezo contínuos ou pulsantes
- Configurações empilháveis de 15 módulos de altura
- Várias opções de montagem
- Bornes instalados na parte superior em todas as bases
- Bases de DeviceNet disponíveis
- Product Selection
- Overview
Nossas torres luminosas Control Tower™ cód. cat. 855 fornecem múltiplas indicações de status de sua aplicação. Elas estão disponíveis em três tamanhos com classificação UL tipo 4/4X/13, IP65, para atender às aplicações mais exigentes para montagem em painéis ou On-Machine™. Temos uma ampla variedade de funções de luzes e sons, cores, tensões e opções de montagem. Oferecemos torres luminosas como módulos separados de luz e som ou pré-montadas, para maior flexibilidade.
A Rockwell Automation anuncia que a partir de 30 de junho de 2021, nossas torres luminosas pré-montadas de 70 mm cód. cat. 855F serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda.
Para apoiar sua transição, recomendamos migrar para nossa linha de produto cód. cat. 856T. A linha de produto 856T é uma substituição funcional que oferece a nova e moderna tecnologia LED e que consegue controlar até sete níveis na mesma disposição de pilha. Ela também oferece mais opções de montagem flexíveis do que nossa linha de produto atual 855F.
Módulos de som em estilo transdutor 855T
Nossos módulos de som estão disponíveis em até 15 tons, com volume, frequência e velocidade ajustáveis. Para ouvir uma opção, selecione qualquer tom na tabela abaixo.
| Gongo 1 | Gongo 2 | Gongo 3 | Variável (500 Hz) | Contínuo (500 Hz) |
| Contínuo (1500 Hz) | Emergência | Interrompido (500 Hz) | Interrompido (1500 Hz) | Ascendente |
| Descendente | Sinal (100 Hz) | Onda senoidal | Sirene | Triângulo |
Comparação de produtos
Luzes compactas Control Tower™ |
Torres luminosas Control Tower™ |
|||
Cód. cat. |
855D |
855F |
855E |
855T |
Tamanho |
30 mm |
70 mm |
50 mm |
70 mm |
Classificações ambientais |
UL tipo 4/4X/13, IP65 |
UL tipo 4/4X/13, IP65 |
UL Tipo 4/4X/13, IP65 em todas as bases, luminárias e módulos de som superiores |
UL Tipo 4/4X/13, IP65 em todas as bases, luminárias piezoelétricas com som e superiores (som e luz com módulos combinados são IP54) |
Fácil montagem, fiação da base e troca de lâmpada |
Não é necessário montar - todas as torres vêm montadas, com fiação e testadas de fábrica |
Não é necessário montar - todas as torres vêm montadas, com fiação e testadas de fábrica |
Montagem e manutenção sem ferramentas, coberturas de torcer para tirar para troca rápida de lâmpada, borne montado na parte superior para fácil fiação da base |
Montagem e manutenção sem ferramentas, coberturas de torcer para tirar para troca rápida de lâmpada, borne montado na parte superior para fácil fiação da base |
Tipos de iluminação |
LED |
LED |
Incandescente, LED montado em soquete ou estroboscópico |
Incandescente, LED montado em soquete ou estroboscópico |
Cores das lentes |
Verde, vermelho, âmbar, azul, amarelo, transparente |
Verde, vermelho, âmbar, azul, amarelo, transparente |
Verde, vermelho, âmbar, azul, amarelo, transparente |
Verde, vermelho, âmbar, azul, amarelo, transparente |
Opções de base montada em poste |
De superfície, tubo de 10 cm e tubo de 25 cm |
De superfície, tubo de 10 cm e tubo de 25 cm |
Bases de 10, 25, 40, 60 e 80 cm |
10, 25, 40, 60 e 80 cm – bases de alumínio ou aço inoxidável |
Outras opções de montagem em base |
Suporte vertical, adaptador de conduíte e base de engate rápido |
Suporte vertical, adaptador de conduíte e base de engate rápido |
Bases de montagem em superfície (as bases de montagem em superfície também têm opções com rosca de 1/2 NPT, PG16 e M20), bases de montagem vertical e de engate rápido |
Bases de montagem em superfície (as bases de montagem em superfície também têm opções com rosca de 1/2 NPT, PG16 e M20), bases de montagem vertical e de engate rápido |
Cores do invólucro |
Invólucro com base preto ou cinza |
Invólucro com base preto |
Invólucro com base preto ou cinza |
Invólucro com base preto ou cinza |
Opções de som |
Módulos de som piezoelétricos com um ou dois tons |
Módulos de som piezoelétricos com um ou dois tons |
Módulos de som piezoelétricos com um ou dois tons |
Módulos de som de transdutor ou piezoelétricos disponíveis com um ou dois tons (os módulos de som são UL Tipo 12, IP54), os tipos e módulos piezoelétricos também estão disponíveis em 4/4X |
Conectividade |
Conectividade padrão |
Conectividade padrão |
Conectividade padrão |
Conectividade padrão ou DeviceNet |
Opções de tensão |
Bases disponíveis em: 24 VCA/CC, 120V CA, 240 VCA como ofertas padrão |
Bases disponíveis em: 24 VCA/CC, 120V CA, 240 VCA como ofertas padrão |
Todos os módulo disponíveis em: 12 VCA/CC, 24 VCA/CC, 120 VCA, 240 VCA como ofertas padrão |
Todos os módulo disponíveis em: 12 VCA/CC, 24 VCA/CC, 120 VCA, 240 VCA como ofertas padrão |
Caixa de conexão de poste |
– |
– |
Montagem em superfície, vertical e magnética |
Montagem em superfície, vertical e magnética |
de segurança |
Certificação c-UL-us, CE |
Certificação c-UL-us, CE |
Certificação c-UL-us e CE para todos os componentes |
Certificação c-UL-us e CE para todos os componentes |
Temperatura em operação |
-25 a +50 °C |
-25 a +60 °C |
-25 a +50 °C |
-25 a +70 °C |
Material |
Policarbonato – bases, tampa, tampa das lentes, invólucro do módulo de som, lentes e soquete da lâmpada |
Policarbonato – bases, tampa, tampa das lentes, invólucro do módulo de som, lentes e soquete da lâmpada |
Policarbonato (sem módulo de som) – bases, tampa, tampa das lentes, lentes e soquete da lâmpada |
Policarbonato – bases, tampa, tampa das lentes, invólucro do módulo de som, lentes e soquete da lâmpada |
- Identificado CE (somente 855T, 855E e 855F)
- Certificação c-UL-us – Registro n.º E14840; Guias n.º NKCR, NKCR7
Conformidade com as normas
- CSA C22.2 Nº 14
- EN/IEC 60947-1
- EN/IEC 60947-5-1
- UL 508
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.