Loading

Luzes indicadoras Control Tower 854J/K
Allen-Bradley

Essas torres luminosas apresentam grau de proteção do gabinete IP66 e são classificadas para uso interno e externo.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(12)
(212)
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
  • Foto de família de várias configurações de cor e tamanho dos sinalizadores luminosos industriais 854J/K empilhados com e sem pedestais.
Foto de família de várias configurações de cor e tamanho dos sinalizadores luminosos industriais 854J/K empilhados com e sem pedestais.
Chevron LeftChevron Left
Foto de família de várias configurações de cor e tamanho dos sinalizadores luminosos industriais 854J/K empilhados com e sem pedestais.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossas torres luminosas Control Tower™ Bulletin 854J (40 mm) e 854K (60 mm) fornecem indicação de múltiplos status de máquina confiável, de alto desempenho e alta visibilidade em um pacote de custo otimizado. Essas torres luminosas apresentam grau de proteção do gabinete IP66 e são classificadas para uso interno e externo, tornando-as uma solução de sinalização ideal para uma ampla gama de aplicações. Com uma grande variedade de bases de montagem disponível, elas podem ser instaladas em qualquer orientação — vertical, lateral ou de cabeça para baixo — para melhor atender à aplicação.


  • Fornece proteção de entrada Tipo 4/4X/13, IP66
  • Inclui grau de proteção do gabinete para uso interno ou externo
  • Inclui uma ampla gama de opções e tecnologias de iluminação
  • Oferece módulos de som piezoelétricos que mantêm o grau de proteção do gabinete quando montados na pilha
  • Usa blocos de terminais tipo grampo-gaiola para facilitar a fiação das bases no campo
  • Oferece uma ampla gama de opções de montagem
  • Inclui um modelo de desconexão rápida micro para aplicações On-Machine

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto Control Tower Stack Lights cód. cat. 854J/854K 854-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de soluções de sinalização 855-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE
  • Listado no cULus — Arquivo No. E14840; Guias No. NKCR, NKCR7
  • Em conformidade com restrição de substâncias perigosas
  • Marcado UKCA
Conformidade com normas
  • CSA C22.2 No. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
Importante: Estes produtos destinam-se exclusivamente ao uso em aplicações de sinalização industrial.

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Botões pulsadores e dispositivos de sinalização
  5. Chevron LeftChevron Left Luzes indicadoras Control Tower 854J/K
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.