Nossos indicadores LED On-Machine™ 853C e 853D ajudam os operadores a responder mais rapidamente e dão às equipes de manutenção maior visibilidade da integridade do dispositivo. Disponíveis como indicadores LED e botões de toque, eles suportam fiação discreta e conectividade IO-Link, facilitando a expansão de indicação básica para operações mais inteligentes e conectadas. Alertas visuais e audíveis configuráveis, lógica de escalonamento e diagnóstico no nível do dispositivo ajudam a melhorar a percepção da máquina e agilizar a localização de falhas.
- Produtos
- Visão geral
- Documentação
- Certificações
Produtos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Visão geral
Visão geral
- Opções de dispositivo compacto 35 mm e 55 mm indicador LED e versões com botão de toque
- Modelos padrão discreto, discreto programável e IO-Link
- Indicação visual multicolorida
- com versões audíveis disponíveis Cores configuráveis, padrões, tons
- e lógica de escalonamento Configuração off-line, reprodução revisão
- e arquivos de configuração salvos Diagnóstico IO-Link, alarmes
- e informações operacionais Conexão M12, construção com classificação IP69K e certificações globais
Você também pode se interessar por
Documentação
| Especificações técnicas | Publicação |
|---|---|
| Especificações técnicas de sinalização | 855-TD001_-EN-P |
| User Manuals | Publicação |
|---|---|
| Manual do usuário de indicadores On-Machine™ com interface IO-Link | 853-UM001_-EN-P |
| Guia rápido dos indicadores On-Machine™ 853D | 853-QS001_-EN-P |
| Product Profiles | Publicação |
|---|---|
| Infográfico de indicadores LED On-Machine™ 853C e 853D | 853-SP001_-EN-P |
| Indicadores LED On-Machine™ 853C & 853D | 853-SP001_-EN-P |
Certificações
Certificações
- CE Marcado
- cULus Listado (File No. E56639, Guides NMTR, NMTR7)
- KCC
- RCM
- UKCA Marcado
Conformidade com normas
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- EN IEC 63000:2018
- UL508
- CAN/CSA C22/2 No. 14-18