Loading

Indicadores LED On-Machine 852C/852D
Allen-Bradley

Os indicadores LED On-Machine 852C e 852D são projetados para aprimorar a funcionalidade da máquina em diversas aplicações industriais.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Produto
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
visão geral
  • Um LED Indicator 852C On-Machine claro cercado por sete versões coloridas. Da esquerda para a direita: vermelho, âmbar, amarelo, verde, ciano, azul e roxo.
  • Indicador LED de 35 mm com 7 cores
  • Indicador LED de 55 mm com 7 cores
Um LED Indicator 852C On-Machine claro cercado por sete versões coloridas. Da esquerda para a direita: vermelho, âmbar, amarelo, verde, ciano, azul e roxo.
Indicador LED de 35 mm com 7 cores
Indicador LED de 55 mm com 7 cores
Chevron LeftChevron Left
Um LED Indicator 852C On-Machine claro cercado por sete versões coloridas. Da esquerda para a direita: vermelho, âmbar, amarelo, verde, ciano, azul e roxo.
Chevron LeftChevron Left
Indicador LED de 35 mm com 7 cores
Indicador LED de 55 mm com 7 cores
Logotipo Allen-Bradley

Nossos indicadores LED On-Machine 852C e 852D foram projetados para aprimorar a funcionalidade da máquina em várias aplicações industriais. Com um design simplificado para rápida instalação e manutenção, esses indicadores com certificação global oferecem clareza por meio de sinalização multicolorida para até sete condições. Seus tamanhos compactos, controle de som independente e funcionalidade "plug and play" minimizam o tempo de parada não programada e os custos de inventário, aumentando significativamente a produtividade e a percepção do operador.


Visão geral

  • Disponível em dois tamanhos compactos – 35 mm ou 55 mm de diâmetro
  • Oferecido em versões multicoloridas (3 ou 7 cores)
  • Combinação visual e audível disponível
  • Montagem em furo único ou suporte vertical
  • Entrada bimodal
  • Disponível com ou sem som
    • Até 85 dB(A) a 1 m (3.3′)
  • Tensões de operação
    • 24 V DC  (3 cores)
    • 10–30 V DC  (7 cores)

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Infográfico 852 de indicadores LED On-Machine 852-SP001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE Marcado
  • cULus Listado (File No. E56639, Guides NMTR, NMTR7)
  • KCC
  • RCM
  • UKCA Marcado

Conformidade com normas

  • EN 61000-6-2:2005
  • EN 61000-6-3:2007+A1:2011
  • EN IEC 63000:2018
  • UL508
  • CAN/CSA C22/2 No. 14-18
Procurando informações adicionais?

Para encontrar informações adicionais sobre produto, incluindo arquivos de desenho CAD, modelos 3D e muito mais, use nosso Catálogo de produto.

Catálogo de produtos
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Botões pulsadores e dispositivos de sinalização
  5. Chevron LeftChevron Left Indicadores LED On-Machine 852C/852D
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.