Nossos Zero-Force Touch Buttons™ Bulletin 800Z são projetados para sistemas de controle de máquinas que exigem o uso de duas mãos. Uma superfície de sensor interligada entrelaça dois sensores capacitivos em planos defasados para uma sensibilidade superior do produto. Quando você toca a superfície do interruptor, inicia uma saída. Nossos botões podem detectar uma mão através da maioria das luvas industriais. O contorno dos Zero-Force Touch Buttons™ se adapta facilmente à forma da mão, ajudando a evitar a possibilidade de derrota quando o controle de duas mãos é necessário.
- Produtos
- visão geral
- Certificações
Produtos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
visão geral
- Botões de toque ergonômicos com classificação internacional
- Zero-Force Touch Buttons para operar
- Proteção EMC
- LEDs de diagnóstico
- Relés substituíveis (projeto industrial pesado)
Você também pode se interessar por
Certificações
Certificações
- CE
- CSA
- C-TICK
- cULus
Conformidade com as normas
- CSA 22.2, No. 14
- EN 50081-2
- EN 60204-1
- EN 60954-1
- EN 61000-6-2
- EN/IEC 60947-5-1
- UL 508
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.