Loading

Operadores para área classificada 800G
Allen-Bradley

Nossos botões pulsadores para área classificada Bulletin 800G são projetados para aplicações industriais onde gases inflamáveis, vapores ou poeiras podem estar presentes.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(327)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Produto
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
visão geral
  • Botões pulsadores para área classificada 800 g
Botões pulsadores para área classificada 800 g
Chevron LeftChevron Left
Botões pulsadores para área classificada 800 g
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos botões pulsadores para área classificada Bulletin 800G são projetados para aplicações industriais onde gases inflamáveis, vapores ou poeiras podem estar presentes. Essas soluções estão disponíveis como estações completas montadas de fábrica ou componentes individuais. Os componentes individuais podem ser usados em instalação de montagem em painel ou em base.


  • Fornece furo de montagem de 30,5 mm (operadores frontais do painel)
  • Inclui opções de montagem em trilho DIN TS35 (montagem de base) ou tampa do gabinete (montagem em painel)
  • Oferece configurações de estação padrão ou montada em grupo para fácil instalação
  • Capaz de suportar uma ampla faixa de temperaturas de −55–60 °C (−67–140 °F)*

Soluções cULus

  • Produtos certificados cULus para aplicações de área classificada Classe I Divisão 2 ou Classe I Zona 1
  • Produtos certificados ATEX para aplicações de Zona 1 em conformidade com as normas da série EN 60079 que foram substituídas
  • Tipo 4X, IP66, IP67 (terminação de cabo)

Modelos "-EX"

  • Produtos certificados ATEX, IECEx, INMETRO e NEPSI para aplicações de área classificada Zona 1 e Zona 21
  • IP64, IP66, IP67 (acessório de tampa de montagem em painel instalado)

*Faixa de temperatura mais comum para soluções de estação montada. A faixa de temperatura pode variar dependendo dos componentes selecionados, do nível de proteção de entrada e dos requisitos de tensão ou corrente. Consulte nosso documento de especificação técnica para obter mais detalhes.

Procurando informações adicionais?

Para encontrar informações adicionais sobre produto, incluindo arquivos de desenho CAD, modelos 3D e muito mais, use nosso Catálogo de produto.

Catálogo de produtos

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto de extensão da linha de produtos de botões pulsadores para área classificada Bulletin 800G 800G-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de produtos para área classificada EC-BR008_-EN-P
Folheto de paradas de emergência e chaves de habilitação GLSAFE-BR004_-EN-P
Certificações
Certificações

Soluções cULus

  • Produtos certificados cULus para aplicações em área classificada Classe I Divisão 2 ou Classe I Zona 1
  • Produtos certificados ATEX para aplicações em Zona 1 em conformidade com as normas da série EN 60079 que foram substituídas
  • Tipo 4X, IP66, IP67 (terminação de cabo)

 Modelos "-EX"

  • Produtos certificados ATEX, IECEx, INMETRO para aplicações em área classificada Zona 1 e Zona 21
  • IP64, IP66, IP67 (acessório de tampa de montagem em painel instalado)

Bulletin 800G ("-EX") ATEX, IECEx Zona 1

Tipo de componente ATEX IECEx INMETRO
Bloco de contato CML 17ATEX1107U IECEx CML 17.0047U UL-BR 14.0567U
Módulo de potência CML 17ATEX1108U IECEx CML 17.0048U UL-BR 14.0566U
Bloco de contato e módulo de potência CML 17ATEX1108U IECEx CML 17.0048U UL-BR 14.0566U
Estações CML 15ATEX3024 IECEx CML 15.0014 UL-BR 17.0366
Operadores CML 14ATEX3033U IECEx CML 14.0014U UL-BR 14.0834U
Tampa de montagem em painel (Cat. No. 800G-APMC) CML 17ATEX1118X IECEx CML 17.0056X UL-BR 14.0568X

Bulletin 800G c-UL-us, Classe I Div 2

  • Certificado ATEX (revisões de normas anteriores)
  • cULus listado — Arquivo Nº E10314; Guias Nº NOIV, NOIV7, NWFN, NWFN7

Conformidade com normas

  • CAN/CSA E60075-1
  • CAN/CSA E60075-7
  • CSA C22.2 Nº 14
  • CSA C22.2 Nº 213
  • EN/IEC 60079-0
  • EN/IEC 60079-1
  • EN/IEC 60079-7
  • EN/IEC 60079-31
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
  • UL 1604
  • UL 60079-1
  • UL 60079-7

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Botões pulsadores e dispositivos de sinalização
  5. Chevron LeftChevron Left Operadores 800G para área classificada
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.