Nossos operadores Bulletin 800B 16 mm podem atender às suas necessidades de aplicação de instrumentação e indústria leve com seu projeto altamente configurável e flexível. Esses operadores são excelentes para aplicações com espaço limitado no painel ou pequena dimensão. Eles são feitos de plástico à prova de corrosão para garantir longa vida útil do botão pulsador.
- Produtos
- visão geral
- Certificações
Produtos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
visão geral
- Projetado para padrões mundiais (UL, CSA, CE e CCC)
- Materiais duráveis
- Os operadores são feitos de plástico à prova de corrosão para garantir longa vida útil do botão pulsador
- Coloração e iluminação consistentes facilitam identificar durante toda a vida útil do operador
- Facilidade de instalação
- Projeto ergonômico
- Superfície do botão contornada
- Vedação confiável
- IP66 e Tipo 4/4X/13
- Vedações de diafragma: dispositivos de percurso linear, luzes piloto
- Vedações V: chaves seletoras, vedação de alta pressão
- Vedações K: paradas de emergência, ação de limpeza dupla
- Comutação de baixa tensão confiável
- Contatos de ação de encaixe banhados a ouro
- Operação confiável em aplicações abaixo de 24 V CC, 5 mA até 5 V CC, 1 mA
- Funcionalidade aprimorada de parada de emergência
- Recurso anti-tease padrão (ação de disparo)
- Compatível com EN13850 e EN 60947-5-5
- Mecanismo Direct Drive (atuação positiva)
Você também pode se interessar por
Certificações
Certificações
- CCC
- CE
- CSA
- UR
Conformidade com normas
- EN 60947-1
- EN 60947-5-1
- EN 60947-5-5
- EN ISO 13850
- UL 508
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.