Loading

Estações do operador montadas de 30 mm
Allen-Bradley

Nossas estações montadas de 30 mm estão disponíveis em alumínio fundido, aço inoxidável, vidro e resina de poliéster termoplástico.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(5)
(5)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Produto
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
visão geral
  • Estações de operador montadas de 30 mm
Estações de operador montadas de 30 mm
Chevron LeftChevron Left
Estações de operador montadas de 30 mm
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossas estações montadas de 30 mm estão disponíveis em alumínio fundido, aço inoxidável, vidro e resina de poliéster termoplástico. Essas estações vêm completamente montadas para fácil instalação ou podem ser personalizadas para atender às suas necessidades.


  • Configuração de chave seletora de 1 ou 2 botões ou 3 posições
  • Estações totalmente montadas para fácil instalação
  • Estações personalizadas
  • Montagem horizontal ou vertical flexível
  • Disponível com montagem em superfície, montagem embutida, tipo pendente e gabinetes especiais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto do botão pulsador de 30 mm Bulletin 800T/H 800T-BR012_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marca CE — EN/IEC 60947‑5‑1, EN/IEC 60947‑5‑5, EN ISO 13850
  • CSA C22.2, No. 14
  • Certificação CSA — Arquivo No. LR1234, LR11924
  • certificação UL — Arquivo No. E14840, E10314 Guia No. NKCR, NOIV, NISD
Conformidade com normas
  • CCC
  • UL 508

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Botões pulsadores e dispositivos de sinalização
  5. Chevron LeftChevron Left Estações de operador montadas de 30 mm
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.