Loading

Tutoriais dos controladores CompactLogix 5380 e do sistema de E/S Compact 5000
Allen-Bradley

Assista a esses vídeos úteis para obter acesso sem precedentes a dados, maior conectividade e segurança robusta.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Nosso portfólio de Controladores CompactLogix™ 5380 apresenta maior desempenho, capacidade, produtividade e segurança para atender às crescentes demandas por equipamentos e máquinas inteligentes. Todos os controladores CompactLogix 5380 usam o software de projeto Studio 5000® como um ambiente de desenvolvimento comum para configurar, programar e manter aplicações de controle. Esse programa aplicativo comum otimiza a produtividade, reduz o tempo até o comissionamento e gerencia o movimento integrado sobre EtherNet/IP™ para aplicações de movimento de alta velocidade. Além disso, os controladores são expansíveis para certificação de segurança SIL 3, PLe.

Os módulos de E/S Compact 5000™ oferecem opções de E/S padrão e de segurança, que proporcionam um controle de alto desempenho em um design compacto. Eles podem funcionar como uma E/S local em um sistema de controle CompactLogix 5380 e CompactLogix 5480 e como uma E/S distribuída em uma rede EtherNet/IP para sistemas de controle CompactLogix 5380 e CompactLogix 5480 ou ControlLogix® 5580. Esta solução de E/S é ideal para aplicações com requisitos de alto processamento.

Saiba mais sobre os controladores CompactLogix 5380 e os módulos de E/S Compact 5000. 

Vídeo
Visão geral do sistema de controle CompactLogix 5380 para máquinas inteligentes

Explore os principais recursos dos controladores CompactLogix 5380 e Compact GuardLogix® 5380 para aprimorar suas aplicações e construir máquinas inteligentes.


Controladores padrão e de segurança CompactLogix 5380 e módulos de E/S Compact 5000

Assista a estes vídeos úteis para controladores CompactLogix e Compact GuardLogix 5380 e configurações de sistema E/S Compact 5000. Aprenda a configurar o controlador no modo Dual-IP, usar o formato Packed Data, controlar uma saída e muito mais. 

Distribuidor de potencial de campo de E/S Compact 5000 (5069-FPD)

Reduza a fiação de campo com um método de distribuição de alimentação em um sistema de controle CompactLogix 5380 ou Compact GuardLogix 5380.

Envie dados do controlador para o Hub de IoT do Azure

Configure os controladores Allen-Bradley® no software FactoryTalk Edge Gateway™ para conectar e enviar dados em tempo real com informações práticas facilmente.

Controlador CompactLogix 5380 no modo Dual-IP

Configure o controlador para operar no modo Dual-IP para obter mais segurança, controle de acesso, monitoração e contenção durante um problema de rede.

Sistema CompactLogix 5380 em redes seriais

Configure um sistema CompactLogix 5380 para redes seriais DF1 e DH-485. 

Dados de E/S Compact 5000 em formato de dados empacotados

Configure os módulos de E/S Compact 5000 usando o formato de dados empacotados para exibir como tags de dados no programa aplicativo Studio 5000 Logix Designer.

Módulo de E/S do contador em alta velocidade Compact 5000

Configure a janela do módulo no modo de contagem para controlar uma saída e acionar uma tarefa de evento com registro de data e hora com o software Studio 5000 Logix Designer.

Modernize do sistema de controle SLC 500 para o CompactLogix 5380

Reduza o risco de manutenção de equipamentos legados e obtenha maior produtividade ao modernizar do sistema de controle SLC™ 500 para o CompactLogix 5380. Facilite sua jornada de migração com essas demonstrações fáceis de seguir. 

Troque o sistema de controle SLC 500 pelo CompactLogix 5380 com sistema de fiação de E/S 1492

Minimize o risco, o tempo de conversão e os custos de mão de obra com menos tempo e esforço para a fiação de E/S. Além disso, você também pode manter a dimensão de seu rack atual.

Conversão de E/S de SLC em E/S de Compact 5000 em 10 minutos

Converta a E/S do seu SLC em E/S do Compact 5000 em menos de 10 minutos com a fiação de E/S 1492 e o sistema de conversão.

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Cat...
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores programáveis
  5. Chevron LeftChevron Left Controladores CompactLogix 5380
  6. Chevron LeftChevron Left Tutoriais dos controladores CompactLogix 5380 e do sistema de E/S Compact 5000
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.