Loading

Fontes de alimentação ArmorPower On-Machine Bulletin 1607
Allen-Bradley

Nossas fontes de alimentação ArmorPower™ On-Machine™ Bulletin 1607-XT são para aplicações em que ocorre queda de tensão devido à perda de linha e onde o tamanho compacto, a alta eficiência e a confiabilidade são essenciais.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(6)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossas fontes de alimentação ArmorPower™ On-Machine™ cód. cat. 1607-XT são para aplicações em que ocorre queda de tensão devido à perda de linha e onde o tamanho compacto, a alta eficiência e a confiabilidade são essenciais. Disponíveis em modelos de 50–200 W, essas fontes de alimentação com classificação IP67 atendem a uma tendência de eliminar o gabinete tradicional para instalações On-Machine e no chão de fábrica.  Essas fontes de alimentação são encapsuladas a vácuo para fornecer resistência máxima a choque, vibração e umidade.

  • Inclui classificações IP67 e NEC Classe 2
  • Fornece tecnologia de encapsulamento a vácuo
  • Inclui conectores rápidos
  • Oferece superfície lisa, adequada para jato de líquido

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Especificações da fonte de alimentação On-Machine™ 1607-TD001_-EN-P
Product Profiles Publicação
Perfil do produto ArmorPower On-Machine Power Supplies Bulletin 1607-XT 1607-PP001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE,
  • Reconhecido cURus — Arquivo No. E168663; Guia No. QQGQ2/QQGQ8,
  • certificação UL — Arquivo No. E56639; Guia No. NMTR

Conformidade com normas

  • CSA C22.2 No. 14
  • CSA C22.2 No. 60950-1
  • EN/IEC 60950
  • UL 508
  • UL 60950

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Fontes de alimentação industriais
  5. Chevron LeftChevron Left Fontes de alimentação ArmorPower On-Machine Bulletin 1607
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.