Nossos Contatores de Iluminação Combinados Bulletin 502L com Chave Seccionadora combinam comutação e proteção contra sobrecorrente no mesmo gabinete. Esses contatores consistem em um contator de iluminação Bulletin 500L de 3 polos e uma chave seccionadora (com ou sem fusível) montados em um gabinete comum.
- Seleção de produtos
- visão geral
Seleção de produtos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
visão geral
Contatores de iluminação combinados podem ser usados para:
Visão geral
- Inclui classificações de corrente de 15–300 A
- Oferece chave seccionadora com ou sem fusível
- Inclui gabinetes de metal pintado: Tipo 1, Tipo 3R/4/12
- Inclui gabinetes de aço inoxidável: Tipo 4/4X
- Inclui gabinetes não metálicos: Tipo 4/4X
- Oferece uma ampla variedade de modificações de fábrica
Certificações
-
cULus Listed — Registro N.º E54866; Guia N.º NITW, NITW7
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.
Aplicações
Contatores de iluminação combinados podem ser usados para:
- Aplicações industriais, rodoviárias e de iluminação de áreas
- Aplicações em que um circuito de iluminação pode precisar ser desconectado para manutenção periódica
Você também pode se interessar por