Loading

Módulos de entrada/saída (E/S)
Allen-Bradley

Nossos produtos de E/S estão disponíveis em vários tamanhos e densidades de pontos, fornecendo a flexibilidade de que você precisa para atender suas especificações exatas.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Aproveite as vantagens da sua jornada de automação industrial com nossas amplas ofertas de E/S, desde E/S com base em rack para controladores programáveis até E/S reforçadas industrialmente com classificação de até IP69K e projetos modulares e de bloco com classificação IP20 em gabinete. Além disso, sua solução de segurança ideal começa com nosso portfólio de E/S de segurança, que é certificado pela TÜV até SIL 3, PLe, Cat. 4. O suporte de comunicação inclui tecnologia IO-Link, EtherNet/IP™, DeviceNet® e muito mais. 


E/S baseada em rack

Os módulos de E/S baseados em rack são projetados para uma família de controladores Allen-Bradley® específica. Você pode instalar a E/S no mesmo rack do controlador ou mais próximo de sensores e atuadores utilizando redes de comunicação de E/S.


E/S distribuída em gabinete

Os módulos de E/S em gabinete (IP20) podem ser distribuídos em toda a sua aplicação e exigem o uso de um gabinete. As opções incluem módulos analógicos, digitais, de segurança, de ambiente extremo, de segurança intrínseca (IS) e especiais.

Módulos de E/S FLEX 5000
Módulos de E/S FLEX 5000 Allen-Bradley
Módulos de E/S FLEX 5000

Nossos módulos de E/S FLEX 5000™ são uma solução de E/S distribuída robusta e flexível que permite escolher a E/S que atende às suas necessidades operacionais. A E/S FLEX 5000 melhora a comunicação com conectividade EtherNet/IP™ de 1 Gb, o que oferece mais velocidade e maior largura de banda. Para dar flexibilidade à sua arquitetura de rede, estes módulos incluem duas portas de cobre ou duas de fibra (SFP) e aceitam as topologias DLR, estrela, linear e PRP.

Detalhes do produto
Módulos FLEX I/O
Módulos de E/S FLEX Allen-Bradley
Módulos FLEX I/O

Nossos módulos FLEX™ I/O cód. cat. 1794 oferecem flexibilidade para sua aplicação com E/S digital, analógica, Highway Addressable Remote Transducer analógica e especializada, com 4 a 32 pontos por módulo. É possível combinar E/S digitais e analógicas com opções de montagem e fiação.

Detalhes do produto
POINT I/O Allen-Bradley
Módulos POINT e POINT Guard I/O

Os módulos POINT I/O™ cód. cat. 1734 são ideais para aplicações que exigem flexibilidade e baixo custo de propriedade. Os módulos de E/S classificados para segurança POINT Guard I/O™ podem ser usados lado a lado em um sistema POINT I/O padrão. Alguns módulos apresentam a tecnologia de componentes inteligentes DeviceLogix™.

Módulos POINT I/O Módulos POINT Guard I/O
Módulos Ex I/O 1718
Módulos de E/S 1718 Ex Allen-Bradley
Módulos Ex I/O 1718

Nossos módulos Ex I/O cód. cat. 1718 constituem uma plataforma de E/S distribuída de segurança intrínseca destinada às áreas perigosas da Zona 1, quando colocados em gabinetes certificados. Essa plataforma integra dispositivos de campo por meio de EtherNet/IP™ em um design de E/S compacto baseado em rack. O tamanho fornece máxima eficiência e reduz a necessidade de hardware e fiação adicionais.

Detalhes do produto
Módulos Ex I/O 1719
Módulos de E/S 1719 Ex Allen-Bradley
Módulos Ex I/O 1719

Nossos módulos Ex I/O cód. cat. 1719 são uma plataforma de E/S distribuída intrinsecamente segura que pode ser montada em Zona 2 ou Classe I, Div 2. Essa plataforma integra dispositivos em áreas perigosas via EtherNet/IP™ com um projeto de E/S baseado em rack que oferece eficiência máxima em espaço pequeno.

Detalhes do produto
Módulos de E/S CompactBlock LDX
Módulos de E/S CompactBlock LDX Allen-Bradley
Módulos de E/S CompactBlock LDX

Os módulos CompactBlock™ LDX I/O cód. cat. 1790D são uma solução de E/S distribuída de custo otimizado para ambientes industriais leves no qual as especificações de alta proteção e os recursos de desempenho avançado não são necessários. Os blocos base incluem pontos de E/S e um adaptador de rede DeviceNet™ incorporado. Os blocos de expansão de E/S digital fornecem a flexibilidade de adicionar pontos de E/S a seu sistema CompactBlock LDX I/O.

Detalhes do produto
Módulos CompactBlock Guard Safety I/O
Módulos de E/S de segurança CompactBlock Guard Allen-Bradley
Módulos CompactBlock Guard Safety I/O

Os módulos CompactBlock™ Guard I/O™ cód. cat. 1791DS e 1791ES fornecem as vantagens da E/S distribuída para sistemas de segurança. Esses módulos operam com controladores de segurança que se comunicam em redes DeviceNet™ ou EtherNet/IP™ usando Segurança CIP™. O CompactBlock Guard Safety I/O é otimizado para operar com controladores GuardLogix® e SmartGuard™.

Detalhes do produto
Módulos de E/S incorporada
Módulos de E/S incorporada Allen-Bradley
Módulos de E/S incorporada

Nosso módulos de E/S incorporados cód. cat. 1799 fornecem uma interface padrão entre um dispositivo de entrada e atuadores na máquina. Uma Universal I/O e uma placa de expansão estão disponíveis para reduzir seu investimento inicial em material, minimizar estoques, reduzir o custo por expansão de E/S e maximizar o uso de E/S para cada aplicação.

Detalhes do produto

E/S distribuída On-Machine

Os módulos de E/S On-Machine™ podem ser montados diretamente em uma máquina em vez de em um gabinete central remoto. Como um conjunto completo de pontos de interface de sensor e atuador, com um adaptador de rede, as opções incluem módulos analógicos, digitais, de segurança e especiais.

Blocos de E/S ArmorBlock 5000
Mestre IO-Link de E/S ArmorBlock 5000 da Allen-Bradley, catálogo família 5032
Blocos de E/S ArmorBlock 5000

Projetada para uso em ambientes desfavoráveis, nossa E/S ArmorBlock 5000™ oferece a expansibilidade que ajudará a reduzir o custo e o tempo de instalação totais, bem como o tempo de parada não programada. Os blocos endurecidos industrialmente oferecem classificação de até IP69K, três variantes de potência, opções de montagem flexíveis e portas IO-Link Classe A e Classe B.

Detalhes do produto
E/S ArmorBlock 1732 Allen-Bradley
Módulos ArmorBlock e ArmorBlock Guard I/O

Nossos módulos de E/S ArmorBlock® cód. cat. 1732D e 1732E fornecem E/S de baixo custo, reforçada, adequada para uso On-Machine.

Nossos módulos ArmorBlock® Guard I/O™ cód. cat. 1732 oferecem as vantagens de E/S padrão para aplicações de segurança.

Módulos de E/S ArmorBlock Módulos ArmorBlock Guard I/O
Módulos de ArmorPOINT I/O
Módulo de E/S ArmorPoint 1738 Allen-Bradley
Módulos de ArmorPOINT I/O

Nossa E/S ArmorPOINT® cód. cat. 1738 é compatível com a tecnologia de produtor/consumidor, que permite que as informações de entrada e o status de saída sejam compartilhados entre vários controladores Logix em aplicações digitais e de processo de alta velocidade.

Detalhes do produto
E/S distribuída de alta disponibilidade

Os módulos de E/S de alta disponibilidade podem ser posicionados em toda a sua aplicação e exigem um gabinete. Os módulos fornecem redundância de E/S adequada para conexões simplex e duplex e aplicações tolerantes a falhas.

Módulos de E/S FLEXHA 5000
E/S FlexHA 5000 no rack com E/S de segurança no meio, mostrando a vista frontal
Módulos de E/S FLEXHA 5000

Plataforma inovadora que reduz a complexidade e o custo do hardware usando um design integrado mais prático. A E/S FLEXHA 5000™ melhora a comunicação na conectividade de EtherNet/IP™ de 1 Gb, proporcionando maior velocidade e largura de banda. Ao reduzir o tempo de parada não programada e o tempo de engenharia e limitar os custos, essa plataforma foi projetada para ser uma solução de E/S mais inteligente e eficaz. 

Detalhes do produto
Módulos de E/S redundantes
Módulos de E/S redundantes 1715 Allen-Bradley
Módulos de E/S redundantes

Nossos módulos de E/S redundantes cód. cat. 1715 fornecem suporte verdadeiro a E/S redundante para aplicações de processos críticos em ambientes de operação padrão e extremos.  Com facilidade de uso excepcional, diagnósticos premier e configuração flexível, esses módulos suportam recursos tolerantes a falhas sem necessidade de hardware ou software adicional.

Detalhes do produto
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left E/S
  5. Chevron LeftChevron Left Módulos de entrada/saída (E/S)