Nossos módulos E/S CompactBlock™ LDX cód. cat. 1790D são uma solução de E/S distribuída de custo otimizado para ambientes industriais leves onde não são necessárias especificações de alta proteção e recursos avançados de desempenho.
Nossos módulos de E/S CompactBlock™ LDX cód. cat. 1790D são uma solução de E/S distribuída de custo otimizado para ambientes industriais leves onde não são necessárias especificações de alta proteção e recursos avançados de desempenho. Os blocos de base incluem pontos de E/S e um adaptador DeviceNet™ de rede incorporado. Os blocos de expansão de E/S digital fornecem flexibilidade para adicionar pontos de E/S ao seu sistema de E/S CompactBlock LDX.
Visão geral
Inclui pacote compacto para fácil instalação em áreas confinadas, incluindo condutores e terminais do operador
Oferece blocos de base que fornecem 4–32 pontos de E/S
Inclui conectividade em rede DeviceNet™ incorporada
Permite a adição de blocos de expansão a um bloco de base para até 80 pontos por nó
Inclui entradas universais sink/source que reduzem o número de componentes a serem estocados e fornecem flexibilidade de tipos de entrada
Inclui chaves de endereço do nó e detecção de taxa de autobaud que simplificam o comissionamento da rede
Oferece terminais de parafuso fixos para desconexão conveniente
Blocos de base de E/S digital 1790 CompactBlock™ LDX
24 V CC, 120 V CA e saídas a relé
Até 32 pontos de E/S por bloco
Cada bloco de base suporta até três blocos de expansão
Blocos de base de E/S analógica 1790 CompactBlock LDX
Até quatro pontos de E/S por bloco
Formato de dados de número inteiro de 16 bits
Cada bloco de base suporta até dois blocos de expansão
Blocos de base de E/S de termopar e RTD 1790 CompactBlock LDX
Formato de dados de número inteiro de 16 bits (complemento de 2)
Blocos de base de termopar e RTD não suportam blocos de expansão
Blocos de expansão de E/S digital 1790 CompactBlock LDX
Adicione aos blocos de base para expandir o conjunto de E/S até 80 pontos de E/S
24 V CC, 120 V CA e saídas a relé
8 ou 16 pontos de E/S por bloco
Compatível com todos os blocos de base, exceto para blocos de base de termopar e RTD
Use arquivos EDS com ferramentas de configuração de rede para ajudar você a identificar produtos e comissioná-los facilmente em uma rede. Use nossa Central de Download e Compatibilidade de Produtos ou nossa biblioteca EPS para pesquisar os arquivos EDS.
Cada oferta do FactoryTalk se concentra em impulsionar o desempenho nos negócios. Da fase de projeto e comissionamento até as necessidades de dados em nível de diretoria, podemos agregar valor a todos os usuários em sua operação.
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
Atualize suas preferências de cookies para continuar.
Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
Cookies de Redes Sociais
Cookies Funcionais
Cookies de Desempenho
Cookies de Marketing
Todos os Cookies
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso {0}
Política de Privacidade