Loading

Módulos ArmorPOINT® de E/S
Allen-Bradley

A partir de dezembro de 2025, nossos módulos ArmorPOINT® I/O serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda.
Loading
  1. visão geral
  2. Certificações
Open All Close All
visão geral
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Como a maioria das coisas boas, até mesmo nossos módulos de E/S ArmorPOINT® chegaram ao fim. Mas não se preocupe... Embora os módulos de E/S ArmorPOINT estejam sendo descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda a partir de dezembro de 2025, temos as ferramentas e assistência para ajudá-lo a migrar para nossos blocos de E/S ArmorBlock 5000®, módulos de E/S ArmorBlock® ou módulos POINT I/O™.

Soluções de compatibilidade e migração de produtos​

As condições exigentes do mercado apresentam desafios significativos. Em toda a empresa e ao longo do ciclo de vida, você deve buscar continuamente maneiras de aproveitar seu investimento em automação existente.​

Deixe a Rockwell Automation ajudá-lo a determinar suas opções de migração e mostrar os benefícios, incluindo melhor desempenho, decisões de negócios mais informadas, custos de manutenção reduzidos e resposta mais rápida às demandas do mercado em constante mudança.​

Use a ferramenta de pesquisa Status do ciclo de vida do produto  para encontrar informações específicas do ciclo de vida pelo código de catálogo.​

​Saiba mais sobre nossas Soluções de compatibilidade e migração de produtos.​

Visão geral

Módulos de E/S digital

  • Ampla variedade de tensões CA e CC
  • Módulos de entrada, saída e saída a relé
  • Nos módulos configuráveis, cada ponto pode ser uma entrada CC ou saída CC
  • Tipos de módulo isolado e módulo não isolado
  • Diagnóstico no nível do ponto e no lado do campo em módulos selecionados
  • Opção de comunicações de conexão direta ou otimizadas para rack

Módulos de E/S analógica

  • Inclui módulos de termopar e RTD
  • Até quatro entradas ou saídas de terminação única por módulo
  • Alarme de dados no nível do canal integrado (quatro pontos de ajuste por canal)
  • Escalonamento para unidades de engenharia
  • Diagnóstico no nível do canal (bits eletrônicos e indicadores de status)

Módulos de E/S especializados

  • Módulo contador
  • Módulo de interface serial síncrona (SSI)
  • Módulos de interface serial (RS-232, RS-485/RS-422)

Informações adicionais

  • A Embedded Switch Technology incorpora recursos populares de switch Ethernet diretamente em seu hardware para oferecer suporte a aplicações de alto desempenho, sem a necessidade de configuração adicional. Essa tecnologia permite topologias lineares e DLR para aplicações EtherNet/IP™.
  • Nossa tecnologia DeviceLogix Smart Component integra a capacidade de solução lógica em E/S, partidas de motor, botões pulsadores e outros componentes de controle, oferecendo controle distribuído de alto desempenho e baixo custo.

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificações
Certificações
C-TICK CertificationC-TICK Certification
  • Certificação CE
  • C-Tick
  • Atende IP65/66/67/69K e NEMA 4 (exceto módulos de E/S CA, que são IP67).
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left E/S
  5. Chevron LeftChevron Left Módulos ArmorPOINT® de E/S
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.