Loading

Terminais gráficos PanelView 5000
Allen-Bradley

Nossos terminais gráficos PanelView™ 5000 oferecem um design intuitivo e moderno e proporcionam uma integração Logix aprimorada que utiliza o software Studio 5000 View Designer®.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(9)
(1)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Produto
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
visão geral
  • Monitor PanelView-5310

    PanelView 5310 front

  • PanelView-5500-Family de monitores

    PanelView 5000 family

  • Monitor PanelView-5500

    PanelView 5000 front

  • monitor PanelView-5510-keypad-rt

    PanelView 5510 analog resistive

  • Monitor PanelView-5510

    PanelView 5510 analog resistive

  • PanelView 5510 PCAP com tela em branco, inclinado para a direita

    PanelView 5510 projected capacitive (PCAP) side

  • PanelView 5510 PCAP frontal com tela de maquete, ângulo esquerdo

    PanelView 5510 projected capacitive (PCAP)front

  • Imagem do grupo da família PanelView 5510 PCAP com 5 painéis em 5 tamanhos de display diferentes

    PanelView 5510 projected capacitive (PCAP) group

  • Vista traseira do PanelView 5510 PCAP com a face para baixo

    PanelView 5510 projected capacitive (PCAP) back

Monitor PanelView-5310

PanelView 5310 front

PanelView-5500-Family de monitores

PanelView 5000 family

Monitor PanelView-5500

PanelView 5000 front

monitor PanelView-5510-keypad-rt

PanelView 5510 analog resistive

Monitor PanelView-5510

PanelView 5510 analog resistive

PanelView 5510 PCAP com tela em branco, inclinado para a direita

PanelView 5510 projected capacitive (PCAP) side

PanelView 5510 PCAP frontal com tela de maquete, ângulo esquerdo

PanelView 5510 projected capacitive (PCAP)front

Imagem do grupo da família PanelView 5510 PCAP com 5 painéis em 5 tamanhos de display diferentes

PanelView 5510 projected capacitive (PCAP) group

Vista traseira do PanelView 5510 PCAP com a face para baixo

PanelView 5510 projected capacitive (PCAP) back

Chevron LeftChevron Left
Monitor PanelView-5310
Chevron LeftChevron Left
PanelView-5500-Family de monitores
Monitor PanelView-5500
monitor PanelView-5510-keypad-rt
Monitor PanelView-5510
PanelView 5510 PCAP com tela em branco, inclinado para a direita
PanelView 5510 PCAP frontal com tela de maquete, ângulo esquerdo
Imagem do grupo da família PanelView 5510 PCAP com 5 painéis em 5 tamanhos de display diferentes
Vista traseira do PanelView 5510 PCAP com a face para baixo
Logotipo Allen-Bradley

Nossos terminais gráficos PanelView™ 5000 oferecem um design intuitivo e moderno e proporcionam uma integração Logix aprimorada que usa o software Studio 5000 View Designer®. Essa integração permite que os engenheiros insiram informações de configuração uma vez e as usem para todo o projeto de automação. Ela também ajuda a criar aplicações modernas com botões de IHM de alta velocidade para aplicações de jogging, gráficos vetoriais expansíveis e um banner de sistema pré-configurado que fornece informação de diagnóstico.

Agora disponível com telas PCAP widescreen de até 21.5″ 

  • Apresenta um design moderno com uma moldura em alumínio fina
  • Inclui alarmes baseados em Logix para eliminar a necessidade de configuração adicional
  • Apresenta diagnóstico automático que anuncia falhas em dispositivos de campo compatíveis sem programação do usuário
  • Fornece suporte à propriedade estendida de tag Logix para ajudar a desenvolver um contexto mais rico
  • O menu de navegação intuitivo economiza espaço na tela e reduz o tempo de configuração
  • Permite a capacidade de criar gráficos add-on personalizados e reutilizáveis para construir seus aplicativos com mais eficiência
  • Compartilha tags, alarmes e outros dados usando o ambiente Studio 5000 View Designer automaticamente
  • Oferece um emulador para testar a execução de um projeto sem fazer o download para um terminal físico
  • A troca de idioma em tempo de execução alterna o texto estático da tela, as descrições de tags e as mensagens de alarme do controlador Logix sob demanda
  • Taxas de atualização de tela configuráveis de 100, 250 ou 500 ms para melhor visualização de operações de alta velocidade e animações mais suaves
  • Tags do sistema para correção de cores permitem que os usuários ajustem as cores para levar em conta a luz ambiente
  • Até 2500 estados em uma tabela de estados suporta aplicações como grandes tabelas de pesquisa para códigos de error
  • Suporta eventos de projeto para acionar automaticamente uma ação sem intervenção do operador
  • As notificações por e-mail fornecem mensagens de estados de máquina ou processo para usuários remotos
  • O visualizador de PDF permite que os operadores leiam as instruções de trabalho e os guias de localização de falhas armazenados no terminal
  • Projetos e firmware podem ser carregados a partir de mídia removível (cartão SD ou USB)
  • O servidor VNC incorporado suporta um cliente VNC remoto para monitoração e localização de falhas
  • A integração do Active Directory suporta a convergência de TI/TO 

PanelView 5510 Graphic Terminals

  • Oferece solução de visualização para aplicações maiores 
  • As versões resistivas analógicas apresentam botão de navegação físico para exibir informações facilmente, além de teclado e opção de toque
  • As versões resistivas analógicas estão disponíveis com tamanhos de tela de 7–19″, com opções de teclado e teclado maiores para facilitar a operação por toque, especialmente para operadores com luvas
  • As versões PCAP (capacitiva projetada) estão disponíveis em tamanhos de tela de 7–21.5″, com telas widescreen de alumínio e vidro com resoluções de até Full HD
  • Suporta 500 telas, conexão a quatro controladores e até 4000 alarmes baseados em tags por controlador
  • Fornece processador dual-core de 1.46 GHz, 1 GB de RAM, 4 GB de flash
  • EtherNet/IP com DLR e tecnologia de chaveamento incorporada suporta topologia de anel para tolerância a falhas de rede e tempo de parada reduzido
  • Apresenta navegador compatível com HTML5 que pode exibir sites, vídeos e fluxos de câmeras IP
  • Os modelos de aço inoxidável oferecem classificação IP69K para ambientes higiênicos e proteção contra ambientes agressivos para maior resistência química
  • Certificado para aplicações de indústria naval e offshore

PanelView 5310 Graphic Terminals

  • Oferece uma solução de visualização do tamanho certo para aplicações menores
  • Oferece tamanhos de tela widescreen de 6–12″
  • Suporta 100 telas, conexão a um controlador e 4000 alarmes baseados em tags
  • Fornece processador de 1.46 GHz, 1 GB de RAM, 4 GB de flash

 

PanelView 5510

PanelView 5310

CPU

X86 Dual-Core

X86 Single-Core

Limites de aplicação

4 controladores, 500 telas, 4000 alarmes por controlador

1 controlador, 100 telas, 4000 alarmes

Ethernet

Duas portas Ethernet 10/100 Base-T, Auto MDI/MDIX que suportam topologias de rede DLR (DLR), linear ou estrela

Porta Ethernet única 10/100

Temperatura de operação

Terminais de 7–15″: 0–55 °C (32–131 °F)

Terminais de 19″: 0–50 °C (32–122 °F)

0–50 °C (32–122 °F)

Certificações

 

c-UL-us listado; Classe 1, Div 2, Grupos A, B, C, D; KCC; CE (EMC); CE (diretriz de baixa tensão); restrição de substâncias perigosas; RCM

NEMA e UL Tipo 12, 13, 4X, também classificado como IP66 conforme classificação UL

EAC

Indústria naval

c-UL-us, CE, KC, RCM, EAC, restrição de substâncias perigosas

NEMA e UL Tipo 12, 13, 4X, também classificado como IP66 conforme classificação UL

Botão de navegação

Hardware (versões resistivas analógicas) e software

Somente software

Marca

Versões sem marca disponíveis para todos os códigos de catálogo. Use “271XP-XXXX-B.”

Proteção contra ambientes agressivos

Versões com proteção contra ambientes agressivos disponíveis para todos os códigos de catálogo. Use “271XP-XXXX-K.” Todos os códigos de catálogo com proteção contra ambientes agressivos são classificados como ISA GX. Consulte as publicações de dados técnicos apropriadas (2713P-TD001D-EN-P ou 2715P-TD001B-EN-P) para obter detalhes.

Tipo de display

TFT LCD colorido, gráficos coloridos de 24 bits (16777216 cores), LED de iluminação

Tela sensível ao toque

Resistiva analógica

RAM

1 GB

Armazenamento não volátil

4 GB

Alimentação de entrada

24 V DC nom (18–30 V DC)

 


Ferramentas e recursos

Studio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer
Software
Software
Studio 5000 View Designer
O Studio 5000 View Designer é o ambiente de projeto para a família de terminais de operação PanelView™ 5000.
Saiba mais
Central de Download e Compatibilidade de Produtos
Central de Download e Compatibilidade de Produtos
Suporte
Suporte
Central de Download e Compatibilidade de Produtos
Acesse a Central de Download e Compatibilidade de Produtos da Rockwell Automation para manter seus produtos atualizados. Isso inclui os perfis add-on (AOPs), drivers, macros, EDS, código de exemplo e ativações de software mais recentes.
Começar
FactoryTalk
FactoryTalk
Software
Software
FactoryTalk
O software FactoryTalk® foi desenvolvido para oferecer suporte a um ecossistema de aplicativos industriais avançados, incluindo IoT.
Saiba mais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Guia de seleção de soluções de visualização VIEW-SG001_-EN-P
Especificações dos terminais PanelView 5310 2713P-TD001_-EN-P
Especificações dos terminais PanelView 5510 2715P-TD001_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Instalação da sobreposição protetora de toque capacitivo VIEW-IN004_-EN-P
Clipes de montagem para instalação de terminais de toque capacitivo VIEW-IN003_-EN-P
User Manuals Publicação
Modelos de recorte para terminais PanelView 5310 2713P-DS001_-EN-P
Modelos de recorte para terminais PanelView 5510 2715P-DS001_-EN-P
Modelos de recorte para terminais PanelView 5510 de toque capacitivo VIEW-DS006_-EN-P
Manual do usuário dos terminais PanelView 5310 2713P-UM001_-EN-P
Manual do usuário dos terminais PanelView 5510 2715P-UM001_-EN-P
Program Guides Publicação
Guia de obtenção de resultados do Studio 5000 View Designer 9324-GR001_-EN-P
Product Profiles Publicação
Perfil do produto dos terminais PanelView 5000 2715-PP001_-EN-P
Comparação de recursos do portfólio PanelView de interface do operador 2711P-SP011_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Informações do produto PanelView 5310 Terminals 2713P-PC001_-EN-P
Informações do produto dos terminais PanelView 5510 2715P-PC001_-EN-P
Informações do produto PanelView 5510 Terminais de aço inoxidável 2715P-PC002_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • cULus listado
  • CE (EMC)
  • CE (diretriz de baixa tensão)
  • RCM
  • restrição de substâncias perigosas
  • KCC
  • EtherNet/IP

 

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left HMI
  5. Chevron LeftChevron Left Terminais gráficos PanelView 5000
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.