Loading

Tutoriais dos terminais gráficos PanelView 800
Allen-Bradley

Assista a estes vídeos e descubra dicas e truques para aproveitar ao máximo os terminais gráficos PanelView™ 800, usando o Software Connected Components Workbench.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Nossos terminais gráficos PanelView 800 oferecem processador de alta velocidade, tela de alta resolução, capacidade de conexão com microcontroladores e controladores pequenos, e recursos de monitoração remota. Esses terminais de alto desempenho são ideais para suas máquinas autônomas para atender uma ampla variedade de aplicações de pequeno e médio porte. 

Assista a esses vídeos e descubra dicas e truques para aproveitar ao máximo os terminais gráficos PanelView™ 800, usando Software Connected Components Workbench.

Explore mais tutoriais do software Connected Components Workbench. 

Visão geral dos Terminais gráficos PanelView 800
Vídeo
Visão geral dos Terminais gráficos PanelView 800

Descubra as funcionalidades e recursos dos terminais gráficos PanelView 800. Disponível nos seguintes idiomas: EN, DE, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH

Assista agora
Navegação e recursos

Descubra recursos como alarmes, receitas, tendências, mudança de idioma, importação de imagens e muito mais usando um exemplo de um programa aplicativo para embalagem de uma linha de biscoitos. 

Protocolo de transferência de arquivos (FTP)

Acesse e estabeleça uma conexão com o terminal gráfico usando um recurso de Cliente FTP, que está disponível na versão do firmware 5.011 ou posterior. 

Armazenar tendências

Descubra o recurso Tendências e saiba como as tendências podem ser armazenadas em um dispositivo de armazenamento externo. 

Recursos de animação

Descubra os recursos de animação dos terminais gráficos PanelView 800 usando um exemplo de um programa aplicativo para enchimento de garrafas. 

Indicadores de vários estados e tags de memória

Aprenda como indicadores de vários estados e configurações avançadas de tags de memória podem tornar a animação mais fácil.

Modifique receitas no terminal

Use o recurso Receita e modifique até 50 receitas por programa aplicativo. 

Email enviado por botão

Use o recurso de email enviado por botão para configurar e enviar emails pressionando um botão manualmente. 

Email enviado por alarme

Use o recurso de email enviado por alarme para configurar e enviar emails usando um alarme automaticamente. 

Objetos definidos pelo usuário

Crie objetos definidos pelo usuário que podem ser reutilizados no mesmo programa aplicativo ou exportados/importados para outros programas aplicativos. 

Controle o terminal gráfico remotamente

Configure um servidor Virtual Network Computing para controlar seu terminal gráfico PanelView 800. 

Proteja a interface homem-máquina pelo acesso remoto

Impeça o acesso remoto não autorizado e carregue ou baixe seu aplicativo com segurança com um terminal gráfico protegido por senha. 

Alterne as comunicações entre dois controladores

Conheça o fluxo de trabalho para alternar as comunicações entre dois controladores em seu terminal gráfico PanelView 800. 

Configure a conectividade com um controlador CompactLogix 5370

Configure o terminal PanelView 800 para um controlador CompactLogix™ 5370 L1 usando o software Connected Components Workbench. 

Crie objetos de interface homem-máquina (Controlador CompactLogix 5370 L1)

Crie objetos da interface homem-máquina PanelView 800, como medidor analógico, indicador multiestado e tendências usando o software Connected Components Workbench.

Configure a conectividade com os controladores Micro800

Configure a comunicação entre a interface homem-máquina e controladores Micro800® por meio de protocolos serial e Ethernet usando o software Connected Components Workbench.

Como usar o botão travado

Use um botão travado em um terminal gráfico PanelView 800 com o software Connected Components Workbench.

Como usar um objeto de tendência

Use um gráfico de tendência para registrar dados em uma unidade flash USB com o software Connected Components Workbench.

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Cat...
  4. Chevron LeftChevron Left Interface homem-máquina
  5. Chevron LeftChevron Left Terminais gráficos PanelView 800
  6. Chevron LeftChevron Left Tutoriais dos terminais gráficos PanelView 800
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.