Loading

2711PC PanelView Plus 6 Compact
Allen-Bradley

Nossos terminais gráficos PanelView™ Plus 6 Compact Bulletin 2711PC permitem monitorar, controlar e exibir graficamente informações de status da aplicação.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(4)
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
  • Família de monitores PanelView-Plus6-compact
  • Monitor PanelView Plus 400 Compact
  • Monitor PanelView Plus 600 Compact
Família de monitores PanelView-Plus6-compact
Monitor PanelView Plus 400 Compact
Monitor PanelView Plus 600 Compact
Chevron LeftChevron Left
Família de monitores PanelView-Plus6-compact
Chevron LeftChevron Left
Monitor PanelView Plus 400 Compact
Monitor PanelView Plus 600 Compact
Logotipo Allen-Bradley

Nossos terminais gráficos PanelView™ Plus 6 Compact Bulletin 2711PC permitem monitorar, controlar e exibir informações de status da aplicação graficamente. Esses terminais oferecem a flexibilidade de plataforma aberta do sistema operacional Windows® CE. Eles estão disponíveis em tamanhos de tela de 4″, 6″ e 10″. O software FactoryTalk® View Studio Machine Edition permite programar todos os seus terminais gráficos PanelView Plus 6 Compact.

  • Fornece melhorias significativas em relação aos terminais gráficos PanelView™ Plus Compact 400, 600 e 1000
    • Velocidade do processador aumentada de 350 MHz para 1 GHz
    • Taxa de transição de tela até 70% mais rápida
    • Memória do sistema aumentada de 64 MB RAM para 256 MB RAM
    • Espaço de armazenamento flash aumentado de 64 MB para 512 MB
    • Iluminação aumentada das telas de LED de iluminação
    • Maior conectividade com uma variedade de periféricos, como impressoras, mouses e teclados
  • Compatível com controles ActiveX®
  • Compatível com conectividade remota (VNC, FTP e FactoryTalk Viewpoint)
  • Oferece funcionalidade de restauração de backup
  • Fornece gestão remota de receita e dados por meio de arquivos .CSV
  • Usa gráficos Symbol Factory
  • Inclui visualizador de arquivos PDF incorporado para suporte ao operador sensível ao contexto
  • Compatível com registro e tendências DataStore Plus, que elimina o limite de 300000 pontos de dados

Software

FactoryTalk View Machine Edition
Main Image
Software
FactoryTalk View Machine Edition

O software FactoryTalk® View Machine Edition é uma aplicação IHM versátil que fornece uma solução dedicada e poderosa para dispositivos de interface do operador de nível de máquina.

Começar
Software de gestão de thin client
Main Image
Software
Software de gestão de thin client

Nosso software de gestão de thin client ThinManager® permite que os clientes otimizem suas operações por meio da gestão centralizada segura de aplicações e fontes visuais.

Começar
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)
Main Image
Suporte
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)

Use a Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC) para encontrar downloads de produtos e muito mais.

Começar
FactoryTalk Software
Main Image
Software
FactoryTalk Software

Cada oferta do FactoryTalk se concentra em impulsionar o desempenho nos negócios. Da fase de projeto e comissionamento até as necessidades de dados em nível de diretoria, podemos agregar valor a todos os usuários em sua operação.

Saiba mais
Documentação
Product Profiles Publicação
Comparação de recursos do portfólio PanelView de interface do operador 2711P-SP011_-EN-P
Certificações
Certificações
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
KC CertificationKC Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marca CE
  • C-Tick
  • cULus listado Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D; Classe II, Divisão 2, Grupos F e G; Classe III 
  • KCC
  • restrição de substâncias perigosas
  • certificação UL

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interface homem-máquina
  5. Chevron LeftChevron Left 2711PC PanelView Plus 6 Compact
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.