Loading
Logotipo da Allen-Bradley por Rockwell Automation

Sensores fotoelétricos miniatura

Dispositivos de detecção de presença
  • Sensores fotoelétricos
  • Sensores de proximidade indutivos
  • Sensores ultrassônicos
  • Sensores de proximidade capacitivos
  • Detecção 3D reconfigurável Swift-E
  • Ferramenta de seleção de sensor

Sensores fotoelétricos miniatura são muito pequenos e estreitos, ideais para montagem em aplicações com espaço de montagem limitado. Oferecemos uma ampla seleção de sensores miniatura que vão de sensores VisiSight™ em um gabinete industrial padrão com 20 mm de profundidade até o ultra miniatura 42KA com somente 3,5 mm de profundidade.

Main Image

Sensores fotoelétricos miniatura VisiSight

Nossos sensores VisiSight™ têm dimensões reduzidas em um tamanho retangular e um feixe de luz visível para facilitar o alinhamento e o espaçamento entre os furos de montagem de 25,4 mm, padrão do setor. Cada modelo oferece saídas PNP ou NPN, de operação por luz ou de operação na ausência de luz.

Detalhes do produto
Main Image

Sensores fotoelétricos miniatura revestidos com PTFE

Nossos sensores fotoelétricos miniatura revestidos com PTFE cód. cat. 42KF foram projetados para uso em aplicações de detecção de nível de líquidos tipicamente encontradas na indústria de manufatura e manuseio de wafers semicondutores. O revestimento de PTFE (politetrafluoretileno) protege tanto o sensor quanto o cabo de conexão contra muitas soluções corrosivas que normalmente danificariam outros sensores. Esses sensores operam em CC e oferecem uma saída de drenagem de corrente (NPN). É possível conectar um módulo de saída opcional em linha com os sensores para converter o sinal em uma de saída de corrente PNP.

Detalhes do produto
Main Image

Sensores fotoelétricos miniatura

Nossos sensores fotoelétricos miniatura cód. cat. 42KD são projetados para aplicações com espaço de montagem limitado. Eles oferecem o desempenho de sensores muito maiores em um invólucro compacto. Essa família de sensores a LED e laser é a família mais completa de sensores miniatura no mercado. Além disso, esses sensores oferecem fácil comissionamento via botão de instrução ou fio de controle. As versões de supressão de fundo proporcionam detecção confiável de objetos independente do tamanho, forma ou cor do alvo.

Detalhes do produto
Main Image

Sensores fotoelétricos miniatura microrretangulares

Nossos sensores fotoelétricos miniatura microrretangulares cód. cat. 42KB proporcionam detecção de alto desempenho em um tamanho microrretangular. O 42KB é ideal para aplicações onde o tamanho pequeno é indispensável. Oferecemos dois estilos básicos de tamanho: vista final e vista lateral. Os sensores de visualização traseira têm o conjunto óptico e o cabo em extremidades opostas. Os sensores de visualização lateral estão localizados em lados adjacentes. Três modos de detecção estão disponíveis para abranger várias aplicações.

Detalhes do produto
Main Image

Sensores fotoelétricos miniatura de pacote plano

Nossos sensores fotoelétricos miniatura de tamanho plano cód. cat. 42KA proporcionam detecção de alto desempenho em um tamanho sub-miniatura. Projetado para uso em aplicações onde o tamanho pequeno é indispensável, o 42KA é uma alternativa prática ao uso de sensores separados e cabos de fibra óptica. Oferecemos dois estilos básicos de tamanho: visualização de face e vista lateral. O posicionamento dos sensores determina a visualização necessária.

Detalhes do produto
  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sen... Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de detecção de presença Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Sensores fotoelétricos Chevron RightChevron Right
  8. Chevron LeftChevron Left Sensores fotoelétricos miniatura Chevron RightChevron Right