Loading

Sensores de proximidade tubulares capacitivos

Nossos sensores de proximidade tubulares capacitivos cód. cat. 875C e 875CP têm alcance ajustável e são equipados com dois indicadores de status que mostram potência e saída. Os sensores 875C são blindados e alojados em um cilindro de latão niquelado. As versões 875CP apresentam um cilindro de plástico e são modelos sem blindagem. As duas versões obedecem às normas NEMA 12 e IP67 (IEC 529) de gabinete. As opções de conexão incluem cabo de PVC, e seccionadora rápida micro e pico.

Recursos/links rápidos populares
Folheto de detecção de presença Dados técnicos de sensores de proximidade capacitivos cód. cat. 875C e 875CP Instruções de instalação do sensor de proximidade capacitivo cód. cat. 875C, 875CP, 875L

Visão geral

  • Recursos de detecção de metal, não metal, sólido e líquido
  • Modelos de plástico sem blindagem (875CP) e metal blindado (875C)
  • Alcance ajustável
  • Operação a dois ou três fios
  • Versões com cabo de PVC ou com desconexão rápida
  • 10 a 48 Vcc ou 24 a 240 Vca
  • Saída normalmente aberta ou normalmente fechada
  • Proteção contra curto-circuito, sobrecarga, polaridade reversa e ruído transiente

Seleção de produtos


Especificações

Certificações
  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
Procurando informações adicionais?

Para encontrar informações de produtos adicionais, incluindo arquivos de desenho CAD, modelos 3D e muito mais, use nosso Catálogo de produtos.


Documentação

Resource Publication Number Language
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001
Dados técnicos de sensores de proximidade capacitivos cód. cat. 875C e 875CP 875C-TD001
Instruções de instalação do sensor de proximidade capacitivo cód. cat. 875C, 875CP, 875L 875-IN001
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

 

Pesquisar na Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, acesso a chats e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/assessoramento de segurança de produto.

 

Obtenha suporte


Aplicações

As aplicações típicas dos sensores tubulares capacitivos cód. cat. 875C e 875CP incluem:

  • Madeira, celulose e papel
  • Detecção do nível de líquido e produto seco
  • Detecção do nível do tubo de mira
  • Processamento de alimentos