Loading

Redes de instrumentação de processos

Nossas redes de instrumentação de processo fornecem a comunicação entre instrumentos de processo e o sistema de controle de processo. Oferecemos suporte integrado ao sistema digital de controle distribuído PlantPAx™ para instrumentos no HART e no FOUNDATION™ Fieldbus. Nossos parceiros Encompass™ fornecem suporte estendido para Profibus PA, Modbus e outras redes. A Endress+Hauser e outros parceiros agora oferecem instrumentos de processos que se conectam às redes EtherNet/IP™ para oferecer suporte a essa tendência crescente.

Main Image

Nosso sistema digital de controle distribuído PlantPAx™ fornece uma plataforma única de controle e informação para toda a fábrica e a norma FOUNDATION Fieldbus permite distribuir a arquitetura de controle em toda a instalação. Combine essas duas tecnologias poderosas para habilitar a distribuição integrada e incorporada de dados e a execução do controle de processos com dispositivos de várias fontes.

FOUNDATION Fieldbus
Main Image

O protocolo HART (Highway Addressable Remote Transducer) é um padrão amplamente aceito para comunicações aprimoradas digitalmente com instrumentação nas indústrias de processos.

Protocolo de comunicação HART