Loading

Dispositivos de gateway e ligação

Nós oferecemos uma série de dispositivos de gateway e ligação para conectar de forma transparente suas redes de informações ou nível de controle com sua rede de nível de dispositivos para ajudar a reduzir os custos dos dispositivos de controle ao utilizar as estruturas de rede existentes para acessar dados em outras redes. Dispositivos de ligação adicionais estão disponíveis por meio de nossos parceiros no Encompass™, nosso programa de referência de produtos de terceiros, para localizar rapidamente os produtos que melhor solucionam os desafios de suas aplicações.

Main Image

Nossa caixa de junção Fieldbus inteligente redundante 4 vias cód. cat. 1788 fornece um método simples, redundante e tolerante a falhas para conexão de dispositivos de campo a uma rede Profibus-PA ou FOUNDATION Fieldbus (H1). A unidade fornece proteção ao segmento para quatro portas de linha de derivação de dispositivo de campo ao monitorar continuamente correntes de derivação e desconectar uma derivação com falha para proteger o restante do segmento quando uma falha for detectada. A monitoração de tronco em configurações redundantes permite o novo roteamento de mensagens de tronco desviando de falhas de cabo.

Caixa de junção Fieldbus inteligente redundante 4 vias
Main Image

Nosso dispositivo de interligação redundante EtherNet/IP™ para Profibus-PA cód. cat. 1788 fornece uma solução rápida e integrada para adição de dispositivos de campo Profibus-PA para qualquer plataforma Logix. Esses dispositivos de interligação fornecem um link direto entre Profibus-PA e EtherNet/IP sem exigir uma camada do Profibus-DP intermediária.

Dispositivo de interligação redundante EtherNet/IP para Profibus-PA
Main Image

Nosso dispositivo de interligação redundante EtherNet/IP™ para FOUNDATION Fieldbus (H1) cód. cat. 1788 fornece uma solução rápida e integrada para adição de dispositivos FOUNDATION Fieldbus para qualquer plataforma Logix.

Dispositivo de interligação redundante EtherNet/IP para FOUNDATION Fieldbus H1
Main Image

Nossos dispositivos de interligação EtherNet/IP™ a DeviceNet cód. cat. 1788 fornecem uma solução rápida e integrada para adição de DeviceNet™ a sistemas novos ou já existentes. Os recursos incorporados de acesso remoto permitem controlar, configurar e localizar falhas de dispositivos na rede DeviceNet por meio do gerenciamento automático do dispositivo.

Dispositivos de interligação EtherNet/IP a DeviceNet
Main Image

Nosso dispositivo de interligação redundante ControlNet™ para Profibus-PA cód. cat. 1788 fornece uma solução rápida e integrada para adição de dispositivos de campo Profibus-PA para qualquer plataforma Logix. O dispositivo de interligação oferece um link direto entre Profibus-PA e ControlNet sem exigir uma camada do Profibus-DP intermediária.

Dispositivo de interligação redundante ControlNet para Profibus-PA
Main Image

Nosso dispositivo de interligação redundante ControlNet™ para FOUNDATION Fieldbus (H1) cód. cat. 1788 fornece uma solução rápida e integrada para adição de dispositivos FOUNDATION Fieldbus a qualquer plataforma Logix.

Dispositivo de interligação redundante ControlNet para FOUNDATION Fieldbus H1
Main Image

Nosso produto de caixa de junção Fieldbus inteligente de 6 vias cód. cat. 1788 fornece um método simples e tolerante a falhas para conexão de dispositivos de campo a uma rede de Profibus-PA ou FOUNDATION Fieldbus (H1). A unidade compreende uma porta de entrada de barramento, porta de saída de barramento e seis portas de linha de derivação de dispositivo de campo. A corrente de barramento de cada porta de linha de derivação é monitorada continuamente. Se detectar uma falha, a derivação é isolada até a falha ser corrigida. Mesmo com um dos segmentos em curto, todos os dispositivos de campo restantes no barramento podem se comunicar.

Caixa de junção Fieldbus inteligente 6 vias