Loading

Tecnologia de chaveamento incorporada

A tecnologia de chaveamento incorporada embute os recursos do switch Ethernet em seu hardware de forma a fornecer suporte a aplicações de alto desempenho. Nossos produtos com portas duplas com o recurso de chaveamento incorporado permitem que você conecte dispositivos diretamente à sua rede sem um switch Ethernet separado, ajudando a reduzir o custo total e a simplificar a configuração do sistema. Esses produtos fornecem suporte a topologias de anel de nível de dispositivo (DLR) e linear para aplicações EtherNet/IP™.

Popular Resources/Quicklinks
Dados técnicos de especificações do dispositivo Ethernet Stratix Relatórios técnicos de protocolo industrial EtherNet/IP Guia de aplicações da tecnologia de chaveamento incorporada da EtherNet/IP

Características gerais

  • Inclui tecnologia de switch Ethernet incorporada em componentes selecionados—como taps e módulos de interface de comunicação—que se comunicam através de uma rede EtherNet/IP™
  • Permite mais opções de configuração de topologia para aplicações EtherNet/IP, como anel de nível de dispositivo (DLR) e linear
  • Possibilita conectar uma topologia linear ou em anel sem hardware adicional
  • Permite recurso em anel para alto desempenho (fechamento/abertura < 3 ms), complementado por recuperação rápida e diagnóstico para reduzir o tempo de inatividade
  • Suporta o protocolo de tempo de precisão (PTP) IEEE 1588 para sincronização exata de tempo e Qualidade de serviço (QoS) para ajudar a priorizar a transmissão de dados
  • Inclui tecnologia aberta padrão disponível para fornecedores terceiros e permite a interoperabilidade com EtherNet/IP

Tecnologia de chaveamento incorporada


Seleção de produtos


Certifications
  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • Ex
  • KC
  • EtherNet/IP
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


Documentação

Recurso Número da Publicação Língua
Dados técnicos de especificações do dispositivo Ethernet Stratix 1783-TD001
Relatórios técnicos de protocolo industrial EtherNet/IP ENET-WP001
Guia de aplicações da tecnologia de chaveamento incorporada da EtherNet/IP ENET-AP005
Informações do produto Derivação Ethernet cód. cat. 1783 1783-PC011
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Folhas de dados eletrônicas — Encontre arquivos DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e EDS independentes de rede.
  • Atualizações de firmware — Efetue login para obter suporte para atualizações de firmware.
  • Biblioteca de amostras de código — Recuperar amostras do código que foram desenvolvidas por outros usuários e publicar códigos que outros podem considerar úteis.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Recommended For You