Loading

Infraestrutura e segurança de rede

Oferecemos soluções de rede e segurança para conectar seus produtos de automação uns aos outros e ao restante da sua estrutura corporativa. Podemos ajudar você a selecionar a melhor arquitetura de rede e fornecer orientações de projeto e implementação. Oferecemos uma ampla variedade de dispositivos, interfaces de comunicação, mídias físicas e produtos de conexão para ajudá-lo a obter o máximo do seu sistema de controle.

Nosso sistema ControlLogix® usa conexões para estabelecer links de comunicação entre dispositivos. Nossos módulos de comunicação baseados em rack cód. cat. 1756 ajudam a fazer essas conexões e implementam um controle de acesso baseado em rede para usuários, dispositivos e redes no rack 1756. Oferecemos diversos módulos compatíveis com EtherNet/IP, DeviceNet, ControlNet e outros protocolos de rede.

1756CommModules
Rede ControlNet

A rede ControlNet™ é uma rede de controle aberta que atende às exigências de aplicações de alto throughput em tempo real. O ControlNet oferece suporte ao intertravamento entre controladores e ao controle em tempo real de E/S, inversores e válvulas. Ela também oferece rede de controle em aplicações discretas e de processos, inclusive aplicações de alta disponibilidade.

Main Image
Produtos conectados à ControlNet

Oferecemos uma ampla variedade de produtos ControlNet™ para suas aplicações. Os produtos têm uma interface ControlNet incorporada ou conectam-se à rede ControlNet usando um módulo de interface de comunicação opcional. Continuamos a suportar suas aplicações de alto throughput em tempo real.

Rede DeviceNet

A rede DeviceNet™ fornece rede de informações e controle aberto em nível de dispositivo para dispositivos industriais simples. Ela oferece suporte à comunicação entre sensores e atuadores e dispositivos de nível mais alto, como controladores programáveis e computadores. Com alimentação e sinal em um único cabo, oferece opções de fiação simples e com custo otimizado.

Main Image
Produtos DeviceLogix-Enabled

A tecnologia de componentes inteligentes DeviceLogix™ integra a capacidade de solução lógica a E/S, acionadores de motores, botões pulsadores e outros componentes de controle, fornecendo controle distribuído com maior desempenho e menor custo.

Main Image
Produtos conectados à DeviceNet

Oferecemos vários produtos conectados à DeviceNet™ para suas aplicações. Os produtos têm uma interface DeviceNet incorporada ou conectam-se à rede DeviceNet com um módulo de interface de comunicação opcional. Continuamos o nosso investimento na DeviceNet usando soluções que ajudam a facilitar a instalação de fios, o comissionamento e a localização de falhas da DeviceNet.

Rede Ethernet/IP

A rede EtherNet/IP™ fornece sistemas de rede em toda a fábrica usando tecnologias de rede abertas padrão do setor. Ela possibilita controle e informações em tempo real em aplicações discretas e de processos contínuos, batelada, segurança, posicionamento e alta disponibilidade. A rede EtherNet/IP conecta dispositivos como partidas de motor e sensores a controladores e dispositivos IHM na empresa. Ela oferece suporte a comunicações industriais e não industriais em uma infraestrutura de rede comum.

Main Image
ArmorSwitches Ethernet industriais Stratix 5700

Os switches Ethernet industriais ArmorStratix™ 5700 proporcionam uma solução confiável, robusta, na máquina, para redes em ambientes extremos. Este switch gerenciável pela camada 2 tem classificação IP67 para proteção contra poeira e jato de líquido, é ideal para operações em que são exigidas aplicações amplamente distribuídas.

Main Image
Tecnologia de chaveamento incorporada

A tecnologia de chaveamento incorporada embute os recursos do switch Ethernet em seu hardware de forma a fornecer suporte a aplicações de alto desempenho. Nossos produtos com portas duplas com o recurso de chaveamento incorporado permitem que você conecte dispositivos diretamente à sua rede sem um switch Ethernet separado, ajudando a reduzir o custo total e a simplificar a configuração do sistema. Esses produtos fornecem suporte a topologias de anel de nível de dispositivo (DLR) e linear para aplicações EtherNet/IP™.

Main Image
Produtos conectados à EtherNet/IP

Oferecemos produtos de automação 4000+ para uma ampla variedade de aplicações. Os produtos têm uma interface de rede incorporada ou um módulo de comunicação opcional. Continuamos a expandir as nossas ofertas EtherNet/IP™ com produtos novos e inovadores.

Main Image
Dispositivos de conversão de endereços de rede (NAT)

Quer aumentar a flexibilidade em seu sistema de controle de pequeno porte? Quer definir várias máquinas na mesma linha com as mesmas configurações de rede? Adapte suas máquinas e diga adeus a alterações complicadas, caras e demoradas com nossos dispositivos de Network Address Translation. Configurando várias máquinas na mesma linha, seus sistemas de controle com configurações idênticas podem comunicar-se em redes Ethernet sem precisar de reconfiguração. E você pode ativar um suporte remoto fácil com uma conexão VPN. 

Main Image
Switches Ethernet não gerenciados Stratix 2000

Nossos switches Ethernet não gerenciados Stratix® 2000 cód. cat. 1783 são ideais para pequenas redes de controle. Esses switches de tipo industrial não requerem configuração adicional e usam conexões de cabo simples para simplificar a conexão com controladores Logix.

Main Image
Stratix 2500 Lightly Managed Switches

Our Bulletin 1783 Stratix® 2500 Lightly Managed Switches enable network connectivity in applications where traditional unmanaged switches lack the ability to provide diagnostics and security. This connectivity helps you achieve higher productivity and network reliability.

Main Image
Switches Ethernet industriais Stratix 5400

Nossos switches Ethernet industriais gerenciáveis Stratix® 5400 suportam chaveamento na camada 2 e roteamento na camada 3 utilizando uma combinação de portas Gigabit Ethernet (GE), Alimentação por Ethernet (PoE) e GE de fibra para maior expansibilidade. Além disso, esse switch oferece anel de nível de dispositivo com suporte a três anéis, o que permite mais dispositivos conectados no nível de zona de área/célula para mais flexibilidade no projeto da rede.

Main Image
Switches de distribuição industriais Stratix 5410

Nossos switches de distribuição industriais Stratix® 5410 cód. cat. 1783 oferecem um projeto de montagem em rack de 19 pol. para maior densidade de portas. Esses switches oferecem uma plataforma totalmente Gigabit com quatro opções de portas de 10 Gigabits e recursos de Network Address Translation (NAT) para redes nas quais o alto desempenho é crítico. Os switches Stratix 5410 oferecem um projeto com exterior robusto o que os torna uma solução ideal para aplicações com ambientes desfavoráveis.

Main Image
Switches Ethernet industriais gerenciáveis Stratix 5700

Nossos switches Ethernet industriais gerenciados Stratix® 5700 cód. cat. 1783 usam arquitetura e o conjunto de recursos atuais dos switches Cisco® Catalyst®. Eles foram projetados para atender às suas necessidades de recursos de comutação, desde aplicações menores até integração pronta para TI com infraestrutura em toda a fábrica. Ferramentas de configuração e monitoração fornecem integração protegida à rede da empresa e permitem configuração e diagnóstico fáceis com o sistema Integrated Architecture®.

Main Image
Switches gerenciáveis de alto desempenho Stratix 5800

Nossos switches gerenciáveis de alto desempenho Stratix 5800 cód. cat. 1783 oferecem desempenho de gigabit em um pacote flexível. Eles têm projeto fixo e modular, suportando uma variedade de módulos de expansão de cobre, fibra e Alimentação por Ethernet. Além disso, eles estão disponíveis com opções de firmware de roteamento de Camada 2 ou Camada 3 para atender a diversas necessidades de aplicação.

Main Image
Equipamento de segurança Stratix® 5950

Nosso equipamento de segurança Stratix® 5950 combina várias funções de segurança aprimorada em um equipamento para ajudar a proteger sua infraestrutura de automação industrial. Como parte de nossa oferta de segurança, este produto baseia-se em tecnologias padrão de segurança de rede. Essas tecnologias ajudam a fornecer controle de acesso aprimorado, detecção de ameaças e visibilidade da aplicação no Sistema de Controle Industrial (ICS).


Main Image
Switches Ethernet gerenciados modulares Stratix 8000

Nossa linha de switches gerenciados modulares Stratix® 8000 cód. cat. 1783 usa a arquitetura e o conjunto de recursos atuais dos switches Cisco® Catalyst® além de poderosas ferramentas de configuração, ajudando a fornecer a integração segura à rede corporativa por meio de ferramentas conhecidas pelos profissionais de TI. Ferramentas de configuração e monitoração fornecem integração protegida à rede da empresa e permitem configuração e diagnóstico fáceis com o sistema Integrated Architecture®.

Main Image
Switches Ethernet gerenciados modulares de Camada 3 Stratix 8300

Nossa linha de switches gerenciados modulares de Camada 3 Stratix® 8300 cód. cat. 1783 usa a arquitetura e o conjunto de recursos atuais dos switches Cisco® Catalyst®, além de poderosas ferramentas de configuração, ajudando a fornecer a integração segura à rede corporativa por meio de ferramentas conhecidas pelos profissionais de TI. Ferramentas de configuração e monitoração fornecem integração protegida à rede da empresa e permitem configuração e diagnóstico fáceis com o sistema Integrated Architecture®. Esse switch da camada 3 oferece suporte ao roteamento entre VLANs e sub-redes.

Dispositivos de gateway e ligação

Nós oferecemos uma série de dispositivos de gateway e ligação para conectar de forma transparente suas redes de informações ou nível de controle com sua rede de nível de dispositivos para ajudar a reduzir os custos dos dispositivos de controle ao utilizar as estruturas de rede existentes para acessar dados em outras redes. Dispositivos de ligação adicionais estão disponíveis por meio de nossos parceiros no Encompass™, nosso programa de referência de produtos de terceiros, para localizar rapidamente os produtos que melhor solucionam os desafios de suas aplicações.

Main Image
Caixa de junção Fieldbus inteligente redundante 4 vias

Nossa caixa de junção Fieldbus inteligente redundante 4 vias cód. cat. 1788 fornece um método simples, redundante e tolerante a falhas para conexão de dispositivos de campo a uma rede Profibus-PA ou FOUNDATION Fieldbus (H1). A unidade fornece proteção ao segmento para quatro portas de linha de derivação de dispositivo de campo ao monitorar continuamente correntes de derivação e desconectar uma derivação com falha para proteger o restante do segmento quando uma falha for detectada. A monitoração de tronco em configurações redundantes permite o novo roteamento de mensagens de tronco desviando de falhas de cabo.

Main Image
Caixa de junção Fieldbus inteligente 6 vias

Nosso produto de caixa de junção Fieldbus inteligente de 6 vias cód. cat. 1788 fornece um método simples e tolerante a falhas para conexão de dispositivos de campo a uma rede de Profibus-PA ou FOUNDATION Fieldbus (H1). A unidade compreende uma porta de entrada de barramento, porta de saída de barramento e seis portas de linha de derivação de dispositivo de campo. A corrente de barramento de cada porta de linha de derivação é monitorada continuamente. Se detectar uma falha, a derivação é isolada até a falha ser corrigida. Mesmo com um dos segmentos em curto, todos os dispositivos de campo restantes no barramento podem se comunicar.

Main Image
Dispositivo de interligação redundante ControlNet para FOUNDATION Fieldbus H1

Nosso dispositivo de interligação redundante ControlNet™ para FOUNDATION Fieldbus (H1) cód. cat. 1788 fornece uma solução rápida e integrada para adição de dispositivos FOUNDATION Fieldbus a qualquer plataforma Logix.

Main Image
Dispositivo de interligação redundante ControlNet para Profibus-PA

Nosso dispositivo de interligação redundante ControlNet™ para Profibus-PA cód. cat. 1788 fornece uma solução rápida e integrada para adição de dispositivos de campo Profibus-PA para qualquer plataforma Logix. O dispositivo de interligação oferece um link direto entre Profibus-PA e ControlNet sem exigir uma camada do Profibus-DP intermediária.

Main Image
Dispositivos de interligação EtherNet/IP a DeviceNet

Nossos dispositivos de interligação EtherNet/IP™ a DeviceNet cód. cat. 1788 fornecem uma solução rápida e integrada para adição de DeviceNet™ a sistemas novos ou já existentes. Os recursos incorporados de acesso remoto permitem controlar, configurar e localizar falhas de dispositivos na rede DeviceNet por meio do gerenciamento automático do dispositivo.

Main Image
Dispositivo de interligação redundante EtherNet/IP para FOUNDATION Fieldbus H1

Nosso dispositivo de interligação redundante EtherNet/IP™ para FOUNDATION Fieldbus (H1) cód. cat. 1788 fornece uma solução rápida e integrada para adição de dispositivos FOUNDATION Fieldbus para qualquer plataforma Logix.

Main Image
Dispositivo de interligação redundante EtherNet/IP para Profibus-PA

Nosso dispositivo de interligação redundante EtherNet/IP™ para Profibus-PA cód. cat. 1788 fornece uma solução rápida e integrada para adição de dispositivos de campo Profibus-PA para qualquer plataforma Logix. Esses dispositivos de interligação fornecem um link direto entre Profibus-PA e EtherNet/IP sem exigir uma camada do Profibus-DP intermediária.

A tecnologia IO-Link é um protocolo mundial de padrão aberto que integra sensores em nossa Connected Enterprise conectando o dispositivo habilitado para IO-Link a um módulo mestre IO-Link. É possível fornecer dados do sensor diretamente para um sistema de controle com muita eficiência. A flexibilidade dos sensores habilitados para IO-Link permite às máquinas operar com mais eficiência fornecendo diagnóstico ao controlador. Além da detecção do produto, os sensores fornecem um status detalhado e preciso da integridade da máquina para aprimorar a disponibilidade.

IO-Link
Outras redes industriais

Suportamos diversas outras redes de automação industrial, fornecendo a flexibilidade de conexão das aplicações existentes a novas aplicações em redes como Data Highway Plus, DH-485, Universal Remote I/O e SERCOS II. Também fornecemos conectividade no rack para muitas outras redes por meio dos produtos da parceira Encompass™.

Main Image
Rede Data Highway Plus (DH+)

A rede Data Highway Plus (DH+) é uma rede local projetada para fornecer suporte a programação remota e mensagens entre computadores e controladores em aplicações de chão-de-fábrica.

Main Image
Rede DH-485

A rede local industrial DH‑485 foi projetada para aplicações de chão-de-fábrica e usa o padrão de transmissão RS‑485.

Main Image
Interface SERCOS

O SERCOS (sistema de comunicação serial em tempo real) é um padrão aprovado internacionalmente para controle de posicionamento (IEC 61491). Essa rede de comunicação foi projetada para proporcionar comunicação serial em alta velocidade de dados de malha fechada padronizados, em tempo real, sobre cabos de fibra óptica imunes a ruído. Oferecemos suporte ao SERCOS com módulos de interface de posicionamento que fornecem conectividade e controle a inversores SERCOS para o controlador ControlLogix®.

Main Image
Rede Universal Remote I/O (RIO)

A Universal Remote I/O Link é uma rede local projetada para conectar controladores a racks de E/S remota e uma grande variedade de dispositivos inteligentes, como interfaces de operação e inversores ou conversores.

Redes de instrumentação de processos

Nossas redes de instrumentação de processo fornecem a comunicação entre instrumentos de processo e o sistema de controle de processo. Oferecemos suporte integrado ao sistema digital de controle distribuído PlantPAx™ para instrumentos no HART e no FOUNDATION™ Fieldbus. Nossos parceiros Encompass™ fornecem suporte estendido para Profibus PA, Modbus e outras redes. A Endress+Hauser e outros parceiros agora oferecem instrumentos de processos que se conectam às redes EtherNet/IP™ para oferecer suporte a essa tendência crescente.

Main Image
FOUNDATION Fieldbus

Nosso sistema digital de controle distribuído PlantPAx™ fornece uma plataforma única de controle e informação para toda a fábrica e a norma FOUNDATION Fieldbus permite distribuir a arquitetura de controle em toda a instalação. Combine essas duas tecnologias poderosas para habilitar a distribuição integrada e incorporada de dados e a execução do controle de processos com dispositivos de várias fontes.

Main Image
Protocolo de comunicação HART

O protocolo HART (Highway Addressable Remote Transducer) é um padrão amplamente aceito para comunicações aprimoradas digitalmente com instrumentação nas indústrias de processos.