Nossos Contatores a vácuo de média tensão NEMA códs. cat. 1102C/1104C e 1502 proporcionam confiabilidade de sistema de controle de motor em ambientes desfavoráveis e com sujeira. Nossa tecnologia a vácuo proporciona uma extinção de arco elétrico particularmente eficaz acima de 600 V quando se usa um contator compacto e com grande vida útil. Nossos contatores a vácuo são intertravados mecânica e eletricamente para evitar que os contatores fechem ao mesmo tempo.
Visão geral
Contatores a vácuo NEMA 1102C /1104C
- Projetado para uso até 1.500 V
- Oferece recursos ideais para mineração e bombeamento, que utilizam tensões cima de 600 V
- Fornece extinção eficaz de arco elétrico acima de 600 V. Tem indicador visual ON/OFF
- Contém terminais de linha e carga frontais para facilitar a fiação
- Inclui contatos auxiliares de montagem lateral de encaixe
Contatores a vácuo de média tensão 1502
- Tem projeto leve e compacto
- Oferece alta capacidade de interrupção
- Apresenta baixa corrente de corte
- Contém indicador visual de desgaste do contato
- Proporciona excelente recuperação de dielétrico que permite alta frequência de comutação
- Inclui montagem de uma bobina/imã de núcleo (somente 800 A)
- Permite manutenção mínima
Documentação
Certificações
Cód. cat. 1102C/1104C
- CSA C22.2, Nº 14
- CSA C22.2, Nº 14-05
- Listado no cULus — Arquivo Nº E3125; Guias Nº NLDX, NLDX7
- UL 508
Cód. cat. 1502
- CE
- CSA 22.2, Nº 253
- IEC 62271-106
- UL 347