Nossos servo-drives EtherNet/IP de eixo único Kinetix® 350 cód. cat. 2097 proporcionam a expansibilidade do movimento integrado. Utilizando uma única rede, a EtherNet/IP simplifica a integração de todo o sistema, incluindo a interface de operação e programação, o controlador, a E/S e o movimento.
Recursos/Links rápidos populares
Visão geral
- Potência de saída contínua de 400 W a 3 kW
- Tensões de entrada: 120 a 240 Vca monofásica e 240 a 460 Vca trifásica
- Baseado no software de programação RSLogix 5000 (somente na versão 20) e no Studio 5000™ Automation Engineering & Design Environment (versão 21 e posterior)
- Ideal para controladores CompactLogix® e ControlLogix® em redes EtherNet/IP™
- Integra-se perfeitamente aos servo-motores e atuadores MP-Series™ e TL-Series™
Informação adicional
Proteja seu pessoal, a produtividade e o meio ambiente com nossos componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Compreendemos os desafios do chão de fábrica e ajudamos você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.
Seleção de produtos
Especificações
Certificações
- CE
- C-Tick
- cULus
- Segurança funcional
Software
Utilize o software a seguir para programar os servo-drives de eixo simples e EtherNet/IP do seu Kinetix 350.
Documentação
Aplicações
Aplicações típicas para servo-drives Kinetix® 350 incluem:
- Embalagem simples
- Manuseio de materiais
- Montagem automatizada
- Inspeção automatizada
- Usinagem leve
- Alimentos e bebidas
- Farmacêutico e biotecnologia