Nossos estágios lineares integrados MP-Series™ cód. cat. MPAS suportam cargas pesadas e toleram cargas de impulso. Esses atuadores são ideais para aplicações de alta precisão em ambientes limpos. Eles são projetados com tecnologia de motores lineares e parafusos esféricos.
Visão geral
- Suporte completo de instalação e programação através do software RSLogix™ 5000 (versão 20 ou anterior)
- Atuador do tipo estágio linear integrado
- As versões de motor linear direct drive fornecem velocidades de até 5 metros/segundo
- As versões acionadas por parafuso esférico fornecem forças altas com multivoltas absolutas
- Tamanhos de carcaça de 150 mm, 200 mm e 250 mm disponíveis para 230 V e 460 V
As aplicações típicas para as nossas etapas lineares integradas da MP-Series incluem:
- Montagem eletrônica
- Coleta e posicionamento
- Robôs
- Inspeção
- Etiquetagem
- Distribuição
- Microvetorização
Software
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto da Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificações
Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis