Nossos módulos de E/S FLEX 5000™ são uma solução de E/S distribuída robusta e flexível que permite escolher a E/S que atenda às suas necessidades operacionais. A E/S FLEX 5000 melhora a comunicação com conectividade EtherNet/IP™ de 1 Gb, o que oferece mais velocidade e maior largura de banda. Para dar flexibilidade à sua arquitetura de rede, estes módulos incluem duas portas de cobre ou duas de fibra (SFP) e aceitam as topologias DLR, estrela, linear e PRP.
Novidades
Atenda aos requisitos de ser à prova de falhas com os novos módulos de E/S de segurança analógica FLEX 5000
Obtenha maior produtividade e maior proteção em uma ampla gama de aplicações com nosso portfólio FLEX 5000 de módulos de E/S à prova de falhas discretas e analógicas. As novas adições de segurança analógica ajudam a atender a mais requisitos à prova de falhas e reduzem os riscos relacionados de tempo de parada não programada, em que a medição de velocidade/frequência, os sensores de temperatura e a monitoração de sensor de pressão e vazão são necessários para proteção da segurança funcional.
- Oferece segurança integrada com capacidade sistemática até SC 3 (SIL 2 e SIL 3), certificado TÜV até SIL 3, nível de desempenho e, Cat. 4, com tempo de reação de segurança de até 10 ms
- Minimize o tempo de parada não programada através de fácil acesso a diagnósticos de processo adicionais por meio de HART altamente integrado na aplicação Logix Designer® Studio 5000
- Reduza os custos e a complexidade do sistema montando módulos de E/S padrão e de segurança no mesmo banco de E/S
- Ideal para aplicações híbridas e de processo, como parada de emergência, gestão de queimadores, controle de turbinas, controle de compressores, caldeiras auxiliares a petróleo e gás, proteção contra alta pressão, gestão de iluminação e ventilação

Visão geral
- Oferece segurança integrada real com módulos de E/S à prova de falhas analógicos e discretos, com certificação TÜV até SIL 3/PLe/Cat. 4
- Melhora a comunicação com conectividade EtherNet/IP de 1 Gb através de cobre ou fibra, com adaptadores SFP
- Compatível com uma ampla gama de topologias de rede: DLR, Star, Linear e protocolo de redundância paralela
- Otimiza a dimensão com instalação horizontal ou vertical
- Permite que os usuários substituam os módulos enquanto o sistema está em operação com instalação de encaixe fácil por meio de Remoção e inserção sob alimentação (RIUP)
- Oferece capacidade de suporte flexível e modular para entrada/saída de até 32 canais digitais e até 8 canais analógicos
- Opera em temperaturas de -40 a +70 °C (-40 a +158 °F) e em áreas perigosas em Classe I, Divisão 2, Zona 2, Grupos A, B, C, D
- Permite a utilização em ambientes extremos com versão XT de até G3 com proteção contra ambientes agressivos, que ajuda a proteger contra sobrecargas ambientais
- Funciona como módulos de E/S remota com controladores padrão ControlLogix® 5580, CompactLogix™ 5380 e CompactLogix 5480 e com controladores de segurança GuardLogix® 5580 e Compact GuardLogix 5380
- Compatível com a redundância do controlador ControlLogix® 5580 para programas aplicativos de alta disponibilidade para o programa aplicativo Studio 5000 Logix Designer, versão 33 ou superior
- Permite o acesso a dispositivos HART altamente integrados disponíveis na árvore de E/S
- Fornece acesso fácil à integridade do dispositivo por meio de diagnósticos aprimorados
- Reduz a necessidade de engenharia devido a integração precisa com o PlantPAx 5.0 e conjuntos de instruções de versões posteriores
- Simplifica a manutenção com visibilidade dos diagnósticos de tag de dispositivo com base em arquivos de Descrição de dispositivo (DD)
- Reduz o tempo de parada não programada ao adicionar e substituir os dispositivos do processo on-line
- Aumenta a produtividade fácil configuração dos dispositivos do processo por meio de DTMs (Device Type Managers) incorporados
Especificações
Certificações
- ATEX
- CE
- c-UL-us
- IECEx
- KC
- RCM