Loading

E/S distribuída modular no gabinete

A E/S distribuída em painel (IP20) pode ser posicionada em sua aplicação e exige o uso de um gabinete. Nossos produtos de E/S modular no painel permitem selecionar a combinação exata de interfaces de E/S e adaptadores de comunicação que atendem suas necessidades, com maior flexibilidade no projeto de seu sistema. Além de uma ampla gama de módulos analógicos, digitais e especializados, fornecemos opções de E/S em painel para ambientes extremos, E/S para sistemas de segurança e E/S intrinsecamente segura (IS) que pode ser distribuída em áreas perigosas.
E/S distribuída modular no gabinete
A E/S distribuída em painel (IP20) pode ser posicionada em sua aplicação e exige o uso de um gabinete. Nossos produtos de E/S modular no painel permitem selecionar a combinação exata de interfaces de E/S e adaptadores de comunicação que atendem suas necessidades, com maior flexibilidade no projeto de seu sistema. Além de uma ampla gama de módulos analógicos, digitais e especializados, fornecemos opções de E/S em painel para ambientes extremos, E/S para sistemas de segurança e E/S intrinsecamente segura (IS) que pode ser distribuída em áreas perigosas.
Módulos de entrada/saída (E/S)
    • Módulos de E/S SLC
    • Módulos de E/S SLC
    • Módulos ControlLogix
    • Módulos ControlLogix
    • Módulos de expansão de E/S MicroLogix
    • Módulos de expansão de E/S MicroLogix
    • Módulos Compact I/O
    • Módulos Compact I/O
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de expansão de E/S Micro 800
    • Módulos de expansão de E/S Micro 800
  • E/S incorporada 1799
    • E/S de segurança GuardPLC
    • E/S de segurança GuardPLC
    • CompactBlock LDX I/O
    • CompactBlock LDX I/O
    • Módulos CompactBlock Guard Safety I/O
    • Módulos CompactBlock Guard Safety I/O
    • Módulos de E/S redundantes
    • Módulos de E/S redundantes
    • Módulos Ex I/O 1718
    • Módulos Ex I/O 1718
    • Módulos Ex I/O 1719
    • Módulos Ex I/O 1719
    • Módulos POINT I/O
    • Módulos POINT I/O
    • Módulos FLEX I/O
    • Módulos FLEX I/O
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos de E/S ArmorBlock
    • Módulos de E/S ArmorBlock
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
  • Módulos de ArmorPOINT I/O
  • Soluções integradas
Main Image

Módulos de E/S redundantes

Nossos módulos de E/S redundantes cód. cat. 1715 fornecem suporte verdadeiro a E/S redundante para aplicações de processos críticos em ambientes de operação padrão e extremos.  Com facilidade de uso excepcional, diagnósticos premier e configuração flexível, esses módulos suportam recursos tolerantes a falhas sem necessidade de hardware ou software adicional.

Detalhes do produto
Main Image

Módulos de E/S FLEX 5000

Nossos módulos de E/S FLEX 5000™ são uma solução de E/S distribuída robusta e flexível que permite escolher a E/S que atende as suas necessidades operacionais. A E/S FLEX 5000 melhora a comunicação com conectividade EtherNet/IP™ de 1 Gb, o que oferece mais velocidade e maior largura de banda. Para dar flexibilidade à sua arquitetura de rede, estes módulos incluem duas portas de cobre ou duas de fibra (SFP) e aceitam as topologias DLR, estrela, linear e PRP.

Detalhes do produto
Main Image

Módulos FLEX I/O

Nossos módulos FLEX™ I/O cód. cat. 1794 oferecem flexibilidade para sua aplicação com E/S digital, analógica, Highway Addressable Remote Transducer analógica e especializada, com 4 a 32 pontos por módulo. É possível combinar E/S digitais e analógicas com opções de montagem e fiação.

Detalhes do produto
Main Image

Módulos POINT I/O

Os módulos POINT I/O™ cód. cat. 1734 são ideais para aplicações que exigem flexibilidade e baixo custo de propriedade. A granularidade de um a oito pontos permite a você comprar somente as E/S necessárias. O projeto compacto facilita a instalação em espaços de painel limitados. A família inclui módulos de E/S classificados para segurança POINT Guard I/O™ que podem ser usados lado a lado em um  sistema POINT I/O padrão. A conectividade em rede inclui ControlNet™, DeviceNet™, EtherNet/IP™ e outras redes abertas. Alguns módulos têm a tecnologia de componentes inteligentes DeviceLogix™ para integrar recursos de resolução lógica de baixo custo em sua E/S e proporcionar tempos menores entre a detecção e a atuação.

Detalhes do produto
Main Image

Módulos Ex I/O 1719

Nossos módulos Ex I/O cód. cat. 1719 são uma plataforma de E/S distribuída intrinsecamente segura que pode ser montada em Zona 2 ou Classe I, Div 2. Essa plataforma integra dispositivos em áreas perigosas via EtherNet/IP™ com um projeto de E/S baseado em rack que oferece eficiência máxima em espaço pequeno.

Detalhes do produto
Main Image

Módulos Ex I/O 1718

Nossos módulos Ex I/O cód. cat. 1718 constituem uma plataforma de E/S distribuída de segurança intrínseca destinada às áreas perigosas da Zona 1, quando colocados em gabinetes certificados. Essa plataforma integra dispositivos de campo por meio de EtherNet/IP™ em um design de E/S compacto baseado em rack. O tamanho fornece máxima eficiência e reduz a necessidade de hardware e fiação adicionais.

Detalhes do produto
  • Fale com o departamento de vendas
  • Entre em contato com o atendimento ao cliente
  • Entre em contato com o suporte técnico
  • Suporte telefônico
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Brasil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left E/S Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left E/S modular no gabinete Chevron RightChevron Right