Nossos módulos de Expansão de E/S cód. cat. 2085 Micro800™ estendem os recursos dos controladores Micro850® e Micro870® maximizando a flexibilidade do número e dos tipos de E/S. O módulo de E/S se encaixa firmemente na lateral direita dos controladores Micro850 e Micro870, oferecendo suporte à montagem em trilho DIN ou painel.
Visão geral
- Fornece recursos adicionais de E/S analógica, E/S digital e especializados
- Oferece bornes removíveis para facilidade de instalação, manutenção e fiação
Módulos de expansão de E/S analógicos 2085
- Módulos de entrada e saída analógicas disponíveis: 4 canais, 8 canais, isolados
- Alta resolução
- Alta precisão
Módulos de expansão de E/S digitais 2085
- Variedade de módulos discreto CC e CA disponíveis para atender a diferentes aplicações
- Módulos de saída de estado sólido disponíveis para aplicações que exigem mais do que relés
- Módulo de E/S discreto de alta densidade disponível para reduzir o espaço ocupado
Módulos de expansão de E/S especializados 2085
- Detector de temperatura resistivo (RTD) disponível (4 canais, isolado)
- Módulos de termopar (TC) disponíveis: 4 canais, isolados
- Alta precisão
Módulos de expansão de E/S do terminador de barramento 2085
- Terminador de terminação
Informação adicional
- Descubra os benefícios da flexibilidade modular assistindo ao vídeo de animação do controlador Micro850.
- Visão geral dos controladores Micro870 – Conheça as funcionalidades de nossos controladores Micro870® nesse vídeo curto de visão geral.
- Descubra como nosso Sistema de controle Micro oferece uma solução de custo otimizada e personalizável para máquinas autônomas em aplicações micro. Além disso, aprenda tudo sobre os produtos Micro Control que habilitam o sistema.
- Veja nesses vídeos como obter informações para:
- Programe nossos controladores Micro800
- Configurar dispositivos e visualizar com terminais gráficos PanelView 800
- Introdução ao nosso software Connected Components Workbench
- O Rockwell Automation PartnerNetwork™ oferece soluções de produção complementares para controladores Micro800 por meio do programa Referência do produto Encompass.
Especificações
Certificações
- C-Tick
- Identificado CE
- Identificado cULus
- Área classificada Classe 1 Divisão 2
- KC