As caixas de distribuição Pico (M8) cód. cat. 898P fazem interface com diversos dispositivos a um sistema de controle por meio de um único cabo. Cada caixa passiva tem receptáculos fêmea com rosca interna (4, 6, 8 ou 10, dependendo do modelo) para facilitar a conexão a plugues correspondentes de desconexão rápida. Todas as caixas têm versões com indicador de status para uso com entradas PNP (sourcing).
Visão geral
- Inclui corpo Grey Pocan que resiste a petróleo e produtos químicos
- Oferece furos de montagem laterais e superiores para facilidade de instalação
- Fornece cabo de poliuretano (PUR) e cloreto de polivinila (PVC) classificado para flexionar até 1 milhão de ciclos
- Oferece versões do indicador de status
- Inclui identificadores afixados sob pressão para identificação de porta e caixa que podem ser usados com as fitas de identificação Allen-Bradley® 1492
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de conectividade e mídia de rede | CONEC-BR001 |
Certificações
- Com certificação CSA
- Reconhecido pelo UL