Os terminais de parafuso Mini cód. cat. 871A são dispositivos passivos para uso com cabos brutos. Disponíveis nas versões macho e fêmea, eles têm terminais de parafusos ou conectores de deslocamento de isolamento (IDCs) para proporcionar montagem rápida e fácil de cabos personalizados no chão-de-fábrica. Eles podem ser axiais ou radiais e estão disponíveis para uso com vários diâmetros de cabos.
Visão geral
- Oferece modelos de quatro e cinco pinos
- Suporta instalação em campo
- Fornece terminais de parafuso para uma instalação simples e protegida
- Permite a modificação fácil de instalações de cabos existentes
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de conectividade e mídia de rede | CONEC-BR001 |